Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Embase ronde | A embase compacte | Matériau | Traitement de surface |
STHRBNK | STHCBNK | Acier structurel général | Oxydé noir |
- | STHCNK | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | |
STHRBN10 STHRNL20 STHICBN8M |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | D1 | H | T | ℓ | M (normal) | P | W | P1 | F | d1 | Q | Prix unitaire | |||||
Type | DH7 | Embase ronde | A embase compacte | ||||||||||||||||
STHRBNK | STHCBNK | STHCNK | |||||||||||||||||
Embase ronde STHRBNK | A embase compacte STHCBNK STHCNK | 12 | +0.018 0 | 5 | 24 | 22 | 40 | 6 | 15 | M4 | 32 | 25 | 28 | 16 | 4.5 | 4 | |||
16 | 6 | 32 | 28 | 50 | 19 | 40 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | 5 | ||||||||
20 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | |||||||
25 | 38 | 40 | 68 | 23 | 55 | 45 | 45 | 30 | 6 | ||||||||||
30 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 50 | 48 | 35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
STHCBNK12 |
STHCBNK12-MB |
STHCBNK16 |
STHCBNK16-MB |
STHCBNK20 |
STHCBNK20-MB |
STHCBNK25 |
STHCBNK25-MB |
STHCBNK30 |
STHCBNK30-MB |
STHCNK12 |
STHCNK12-MB |
STHCNK16 |
STHCNK16-MB |
STHCNK20 |
STHCNK20-MB |
STHCNK25 |
STHCNK25-MB |
STHCNK30 |
STHCNK30-MB |
STHRBNK12 |
STHRBNK12-MB |
STHRBNK16 |
STHRBNK16-MB |
STHRBNK20 |
STHRBNK20-MB |
STHRBNK25 |
STHRBNK25-MB |
STHRBNK30 |
STHRBNK30-MB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Traitement de surface | Forme de l'embase | MB (avec vis de serrage à six pans creux) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | |
23.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | |
26.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | |
27.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | |
28.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | |
29.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | |
30.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | |
32.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | |
33.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | |
23.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | |
24.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | |
28.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | |
29.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | |
29.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | |
30.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | |
31.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | |
33.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | |
35.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | |
36.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | |
20.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | |
21.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | |
23.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | |
24.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | |
25.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | |
26.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | |
27.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | |
28.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | |
29.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | |
30.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Matériau | Acier structurel général |
---|---|---|---|---|---|
Type | Produits usinés | Type de forme de l'embase | Standard | Épaisseur | Paroi épaisse |
Trous pour broche | Fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Traitement de surface
Forme de l'embase
MB (avec vis de serrage à six pans creux)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles