Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHFT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHFM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHFSS | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHF | EN AC-51300 équiv. | Anodisé clair | |
SHFD | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
Référence pièce | |
SHFTL16 |
Référence pièce | L | T | t | H | A | L1 | d | d1 | D1 | t1 | B | C | h | Vis de serrage M | Masse g | Prix unitaire | |||||
Type | D | SHFT | SHFM | SHFSS | SHF | SHFD | |||||||||||||||
D8~16, 20~50 SHFT SHFM SHFSS D3~50 SHF D8~16, 20~30 SHFD | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | 9 | 10 | 1.5 | 18 | 2 | 9.5 | M4 | 32(11) | - | - | - | - | |
4 | 32(11) | ||||||||||||||||||||
5 | 32(11) | ||||||||||||||||||||
6 | 32(11) | ||||||||||||||||||||
8 | 29(10) | ||||||||||||||||||||
10 | 12 | 29(10) | |||||||||||||||||||
12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 14 | 2.5 | 11 | 52(18) | |||||||||||
13 | 16 | 52(18) | |||||||||||||||||||
15 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 20 | 2 | 12.5 | 64(22) | - | ||||||||||
16 | 64(22) | ||||||||||||||||||||
18 | 60 | 20 | 37 | 34 | 48 | 7 | 10 | 24 | 22 | 15 | M5 | 110(38) | - | - | - | - | |||||
20 | 110(38) | ||||||||||||||||||||
25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 30 | 17 | 179(62) | ||||||||||||
30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | 12 | 35 | 21 | M6 | 278(96) | |||||||||
35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | 15 | 40 | 3 | 25.5 | M8 | 350(121) | - | |||||||
40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | 18 | 45 | 30 | M10 | 500(173) | - | ||||||||
50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | 20 | 55 | 38 | M12 | 952(329) | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
11.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
11.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
11.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
11.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
13.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
14.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
17.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
21.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
28.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | |
12.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
12.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
12.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
12.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
12.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
14.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
17.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé noir | |
12.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
12.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
12.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
12.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
15.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
19.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
30.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
40.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
57.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
15.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
15.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
15.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
15.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
18.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
16.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
20.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
22.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
40.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
57.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
86.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
11.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
11.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
13.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
24.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
31.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Fendu | Type | Produits en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de l'embase | Standard | Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles