Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hauteur H sélectionnable | Hauteur H configurable | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHWTB | SHWTBH | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHWTM | SHWTMH | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHWTS | SHWTSH | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHWTA | SHWTAH | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H | |
SHWTM8 SHWTMH8 SHWTSN30 | - - - | 25 25.6 40 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | Vis de serrage M | d2 | d1 | ℓ | C | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | D | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable Incrément de 0,1 mm | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | ||||||||||||||||||||||||
SHWTB | SHWTM | SHWTS | SHWTA | SHWTBH | SHWTMH | SHWTSH | SHWTAH | ||||||||||||||||||||||
Hauteur H sélectionnable SHWTB SHWTM SHWTS SHWTA Hauteur H configurable SHWTBH SHWTMH SHWTSH SHWTAH | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10.0~40.0 | 44 | H+7 | 12 | 6 | 28 | 36 | 4.5 | 9 | M4 profondeur 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10.0~30.0 | 50 | H+9 | 32 | 41 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | H+10 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15.0~30.0 | H+11 | |||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | H+12 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20.0~60.0 | 75 | H+15 | 16 | 8 | 49 | 62 | 6.5 | 17 | M6 profondeur 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+18 | 18 | |||||||||||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 94 | H+21 | 20 | 10 | 62 | 78 | 9 | 22 | M8 profondeur 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||
35 | 98 | H+24 | 66 | 82 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30.0~80.0 | 103 | H+27 | 71 | 87 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHWTA8-10 |
SHWTA8-[10,15,20,25,30,40] |
SHWTA10-10 |
SHWTA10-15 |
SHWTA10-[10,15,20,25,30] |
SHWTA12-10 |
SHWTA12-15 |
SHWTA12-[10,15,20,25,30] |
SHWTA13-15 |
SHWTA13-[15,20,25,30] |
SHWTA16-15 |
SHWTA16-20 |
SHWTA16-[15,20,25,30,40] |
SHWTA20-20 |
SHWTA20-[20,25,30,40,50,60] |
SHWTA25-20 |
SHWTA25-25 |
SHWTA25-[20,25,30,40,50,60] |
SHWTA30-25 |
SHWTA30-[25,30,40,50,60] |
SHWTA35-25 |
SHWTA35-[25,30,40,50,60] |
SHWTA40-30 |
SHWTA40-[30,40,50,60,80] |
SHWTAH8-[10-50/0.1] |
SHWTAH10-[10-50/0.1] |
SHWTAH12-[10-50/0.1] |
SHWTAH13-[15-50/0.1] |
SHWTAH16-[15-50/0.1] |
SHWTAH20-[20-60/0.1] |
SHWTAH25-[20-60/0.1] |
SHWTAH30-[25-60/0.1] |
SHWTAH35-[25-60/0.1] |
SHWTAH40-[30-80/0.1] |
SHWTB8-10 |
SHWTB8-[10,15,20,25,30,40] |
SHWTB10-10 |
SHWTB10-15 |
SHWTB10-[10,15,20,25,30] |
SHWTB12-10 |
SHWTB12-15 |
SHWTB12-[10,15,20,25,30] |
SHWTB13-15 |
SHWTB13-[15,20,25,30] |
SHWTB16-15 |
SHWTB16-20 |
SHWTB16-[15,20,25,30,40] |
SHWTB20-20 |
SHWTB20-[20,25,30,40,50,60] |
SHWTB25-20 |
SHWTB25-25 |
SHWTB25-[20,25,30,40,50,60] |
SHWTB30-25 |
SHWTB30-[25,30,40,50,60] |
SHWTB35-25 |
SHWTB35-[25,30,40,50,60] |
SHWTB40-30 |
SHWTB40-[30,40,50,60,80] |
SHWTBH8-[10-50/0.1] |
SHWTBH10-[10-50/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur configurable/sélectionnable | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 ~ 40 | ||
12.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 | |
12.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 ~ 30 | ||
13.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 | |
13.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 10 ~ 30 | ||
14.02 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 ~ 30 | ||
16.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 | |
16.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 20 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 15 ~ 40 | ||
22.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 20 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 20 ~ 60 | ||
23.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 20 | |
23.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 20 ~ 60 | ||
30.66 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25 ~ 60 | ||
32.82 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25 ~ 60 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 30 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 30 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Hauteur configurable | 30 ~ 80 | ||
14.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 ~ 40 | ||
14.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | |
14.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 ~ 30 | ||
14.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | |
14.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 ~ 30 | ||
15.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 ~ 30 | ||
18.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | |
- | 1 | 18 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 ~ 40 | ||
24.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | |
- | 1 | 18 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 ~ 60 | ||
26.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 ~ 60 | ||
32.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | |
- | 1 | 18 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 ~ 60 | ||
35.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 ~ 60 | ||
48.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Hauteur configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Hauteur configurable | 10 ~ 50 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Fente latérale | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur configurable/sélectionnable
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles