Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHTBN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux x1 |
SHTMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable) | |
SHTSN | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
SHTB8 SHTMH15 SHTBN35 | - - - | 25 25.6 50 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | T | S | W | Vis de serrage M | L1 | d | Prix unitaire | |||||||||||
Type | D | SHTBN | SHTMN | SHTSN | |||||||||||||||||
SHTBN SHTMN SHTSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 42 | H+9 | 15 | 6 | 18 | M6 | 30 | 6.6 | ||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+10 | ||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 18 | |||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | |||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 54 | H+15 | 20 | 30 | 42 | |||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+15 | |||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 67 | H+18 | 25 | 8 | 35 | M8 | 50 | 9 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+20 | 30 | ||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+23 | 35 | 10 | 45 | 65 | 6.6 | ||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+25 | ||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | H+30 | 40 | 60 | 80 | 9 | ||||||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | H+38 | 50 | 15 | 75 | 100 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
22.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
22.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
22.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
22.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
31.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
31.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
31.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 60 | ||
38.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 60 | ||
40.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
31.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
31.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
31.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 80 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
42.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
42.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
42.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
42.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 80 | |
71.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 60 | |
71.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 80 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 80 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles