Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHSCN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux x1 |
SHBMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux x1 (acier inoxydable) |
Référence pièce | - | H | |
SHBM16 SHSCN20 | - - | 25 30 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | T | L1 | Vis de serrage M | M1 | Prix unitaire | |||||||
Type | D | SHSCN | SHBMN | ||||||||||||
SHSCN SHBMN | 10 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+10 | 18 | 12 | M6 | M6 | |||||
12 | 20 | 25 | 30 | H+11 | |||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 25 | H+15 | 20 | 14 | ||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+18 | 25 | 18 | M8 | M8 | |||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+20 | 30 | 24 | ||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+23 | 35 | 32 | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+25 | |||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+30 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHBMN10-20 |
SHBMN10-25 |
SHBMN10-30 |
SHBMN12-[20,25,30] |
SHBMN16-[25,30,40] |
SHBMN20-[25,30,40,50] |
SHBMN25-[30,40,50] |
SHBMN30-[30,40,50,60] |
SHBMN35-[40,50,60] |
SHBMN40-[40,50,60] |
SHSCN10-20 |
SHSCN10-25 |
SHSCN10-30 |
SHSCN12-[20,25,30] |
SHSCN16-[25,30,40] |
SHSCN20-[25,30,40,50] |
SHSCN25-[30,40,50] |
SHSCN30-[30,40,50,60] |
SHSCN35-[40,50,60] |
SHSCN40-[40,50,60] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
22.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
22.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | ||
19.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | |
19.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | |
19.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 30 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 |
Loading...
Forme | Forme de bloc | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Produits usinés | Méthode de montage forme de bloc | Trou taraudé inférieur | Épaisseur | Paroi épaisse |
Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles