Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | |||
SCSKS | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCSKS | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | B |
SCKS12 SCSKS10 | - - | 10 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | Z | b | Prix unitaire | ||
Type | D | SCSKS | PSCSKS | ||||||||||
SCSKS PSCSKS | 10 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 7 | 3.5 | ||
12 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 8.5 | 4.5 | ||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 6 | 10.5 | 5.5 | ||||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | ||||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | |||||||
20 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 13.5 | 6.5 | |||||
12 | 4.5 | ||||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | |||||||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 16.5 | 8.5 | |||||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | |||||||
30 | 15 | 55 | 6 | 20 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
8.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
8.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
9.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
11.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
10.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
11.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
14.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
5.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
5.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
7.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
8.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
8.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
9.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
9.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
12.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec rainure de dégagement de clavette | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Traitement de surface fourni | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles