• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Arbres pour guidage miniature à roulement à billes

Arbres pour guidage miniature à roulement à billes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres pour guidage miniature à roulement à billes:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
Type droit BGZP EN 1.3505 Équiv. 58HRC~
SSBGZP EN 1.4125 Équiv. 56HRC~
Arbres creux BGBP EN 1.3505 Équiv. 58HRC~

Spécifications

Référence pièce-L
BGZP5-72

Référence pièceL Incrément de 1mmdPrix unitaire
TypeDTolérance du diamètre de l'arbreBGZPSSBGZPBGBP
L30~50L51~100L101~150L30~50L51~100L101~150L30~50L51~100L101~150
BGZP
SSBGZP
BGBP
20
-0.005
30~50- -- -- --
340~70  -  -  -
4  -  -  -
540~902.5  -  -  -
6  -  -  -
840~1503.3         
104.2         
125         

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGBP5-[40-90/1]
BGBP6-[40-90/1]
BGBP8-[40-150/1]
BGBP10-[40-150/1]
BGBP12-[40-150/1]
BGZP2-30
BGZP2-[30-50/1]
BGZP3-[40-71/1]
BGZP4-[40-70/1]
BGZP5-[40-90/1]
BGZP6-[40-90/1]
BGZP8-[40-150/1]
BGZP10-[40-150/1]
BGZP12-[40-150/1]
SSBGZP2-[30-50/1]
SSBGZP3-40
SSBGZP3-[41-70/1]
SSBGZP4-[40-70/1]
SSBGZP5-40
SSBGZP5-[40-90/1]
SSBGZP6-[40-90/1]
SSBGZP8-[40-150/1]
SSBGZP10-[40-150/1]
SSBGZP12-[40-150/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'arbre Matériau du manchon d'arbre D.E. de l'arbre D
(Ø)
L
(mm)

-

1 6 jours 10Arbres creuxEN 1.3505 Equiv.540 ~ 90

-

1 6 jours 10Arbres creuxEN 1.3505 Equiv.640 ~ 90

-

1 6 jours 10Arbres creuxEN 1.3505 Equiv.840 ~ 150

-

1 6 jours 10Arbres creuxEN 1.3505 Equiv.1040 ~ 150

-

1 6 jours 10Arbres creuxEN 1.3505 Equiv.1240 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.2-

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.230 ~ 50

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.340 ~ 71

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.440 ~ 70

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.540 ~ 90

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.640 ~ 90

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.840 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.1040 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.3505 Equiv.1240 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.230 ~ 50

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.3-

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.341 ~ 70

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.440 ~ 70

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.5-

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.540 ~ 90

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.640 ~ 90

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.840 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.1040 ~ 150

-

1 6 jours 10Type droitEN 1.4125 Equiv.1240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Normes de précision
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit)

Informations de base

Fonctionnement des ventes Arbres

Produits complémentaires

Assistance technique