• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé / douille simple, double / graissage

Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé / douille simple, double / graissage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé / douille simple, double / graissage
  • Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé / douille simple, double / graissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Logements de manchons linéaires avec unité de lubrification - Type simple à bloc haut:Affichage d'image associés
TypeManchon linéaire utilisé
( P.332)
LogementTemp. ambiante de fonctionnement
SimpleDoubleMatériauTraitement de surface
LHSS-MXLHSSW-MXLMU-MXAlliage d'aluminiumAnodisé clair-20~80°C

Spécifications

Référence pièce 
LHSS-MX16
LHBBW-MX25
Les applications de lubrification variées ne sont pas applicables.
■Type à bloc haut
Référence pièceD(S)LL1L2hWHM1M2d1xtCapacité de charge de baseCharge statique
Moment
(N•m)
Masse (g)SimpleDouble
LHSS-MXLHSSW-MX
TypedrToléranceC (dynamique) NCo (statique) NPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
 SimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDouble1 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
LHSS-MX
LHSSW-MX
10 0
- 0.009
 0
-0.010
192.04574273615501926326M6M58x6
(pour vis M4)
3725885491100-7.2492166    
122147772028344126575981200-10.9103185    
16282.35693325218652736497M69x7
(pour vis M5)
775123011802350-19.7237423    
20 0
-0.010
 0
-0.012
322.8641063658703142548M8M811x8
(pour vis M6)
882140013702740-26.8324584    
25402.2851444280221003752659M10M1014x10
(pour vis M8)
980156015703140-43.46721239    
30459215644901104058711570249027405490-82.88431545    
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHSS-MX10
LHSS-MX12
LHSS-MX16
LHSS-MX20
LHSS-MX25
LHSS-MX30
LHSSW-MX10
LHSSW-MX12
LHSSW-MX16
LHSSW-MX20
LHSSW-MX25
LHSSW-MX30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Le type de circulation de billes Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Longueur

14.16 €

1 Disponible 5 jours 101045Simple19372549-0.009Simple

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

101247Simple21412598-0.009Simple

22.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

101656Simple287751180-0.009Simple

26.54 €

1 Disponible 5 jours 102064Simple328821370-0.01Simple

33.17 €

1 Disponible 5 jours 102585Simple409801570-0.01Simple

39.36 €

1 Disponible 5 jours 103092Simple4515702740-0.01Simple

21.66 €

1 Disponible 5 jours 101074Double195881100-0.01Double

22.89 €

1 Disponible 5 jours 101277Double216571200-0.01Double

32.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101693Double2812302350-0.01Double

39.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020106Double3214002740-0.012Double

49.65 €

1 Disponible 5 jours 1025144Double4015603140-0.012Double

63.69 €

1 Disponible 5 jours 1030156Double4524905490-0.012Double

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logements Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur Anodisé clair Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Unité de lubrification équipée MX
Précision Niveau élevé Type Type à blocs de chapeau hauts Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv.
Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM) Joints Fourni Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Rempli de graisse Base de savon de lithium

Assistance technique