Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||
Droit | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
LMUD | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~80°C | JointMatériau Caoutchouc nitrile |
LMUDM | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. |
Référence pièce | |
LMUT8 LMUD10 LMUDM12L | (avec graisse de type L) |
Référence pièce | Tolérance D | L | B | W | D1 | (r) | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) | Masse (g) | |||||||
Type | dr | Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | ||||||||||
LMUD LMUDM | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | 0 -0.3 | 20 | 0 -0.5 | 1.1 | 11.5 | 0.4 | 0.015 | 4 | 226 | 310 | 1.42 | 12 |
8 | 15 | 37 | 25 | 14.3 | 310 | 452 | 2.12 | 27 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 47 | 30 | 1.3 | 18 | 508 | 718 | 4.37 | 49 | |||||||
12 | 21 | 20 | 0.8 | 634 | 814 | 6.2 | 54 | |||||||||||
13 | 23 | 22 | 640 | 826 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
16 | 28 | 56 | 35 | 1.6 | 27 | 1164 | 1448 | 13.1 | 112 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 65 | 40 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.02 | 5 | 1554 | 2068 | 18.3 | 152 | ||||
25 | 40 | 83 | 55 | 1.85 | 38 | 2.0 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 332 | |||||||
30 | 45 | 90 | 71.3 | 42.5 | 2440 | 3974 | 42.7 | 422 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Matériau de la bille | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 29 | Sans traitement | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | Sans traitement | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | Sans traitement | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | Sans traitement | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
5.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 37 | Sans traitement | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
18.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | Sans traitement | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
18.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | Sans traitement | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
18.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | Sans traitement | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
5.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 47 | Sans traitement | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | Sans traitement | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | Sans traitement | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
18.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | Sans traitement | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 47 | Sans traitement | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
25.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | Sans traitement | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
25.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | Sans traitement | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
25.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | Sans traitement | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
5.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 47 | Sans traitement | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
25.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | Sans traitement | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
25.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | Sans traitement | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
25.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | Sans traitement | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 56 | Sans traitement | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
26.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | Sans traitement | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
26.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | Sans traitement | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
26.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 56 | Sans traitement | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
9.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 65 | Sans traitement | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
29.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 65 | Sans traitement | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
29.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 65 | Sans traitement | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
29.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 65 | Sans traitement | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
12.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 83 | Sans traitement | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
32.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 83 | Sans traitement | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
32.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 83 | Sans traitement | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
32.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 83 | Sans traitement | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
17.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 90 | Sans traitement | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
37.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 90 | Sans traitement | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
37.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 90 | Sans traitement | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
37.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 90 | Sans traitement | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 29 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 29 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
7.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
21.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
21.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
21.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
21.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
8.19 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
28.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
28.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
28.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
8.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
28.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
28.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
28.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 47 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.17 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
30.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double |
Précision | Niveau élevé | Type | Droit | Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) |
Joints | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Matériau de la bille
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles