Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Manchon linéaire utilisé | Logement | Temp. ambiante de fonctionnement | |||
Simple | Intermédiaire | ( Ici) | ( Ici) | Matériau | Traitement de surface | |
Simple | Intermédiaire | |||||
LHBB | LHBBD | LMU | LMUD | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | -20~ 80°C |
LHBBF | - | LMUF | - | -20~110°C |
Référence pièce | |
LHBB12 LHBBD16 LHBB12L LHBBD16G LHBBD20H |
(avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
dr | Tolérance | L | L1 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | (A) | (B) | C | |||
Simple | Intermédiaire | Simple | Intermédiaire | Simple | Intermédiaire | ||||||||||||||
(5) | 0 - 0.008 |
- | 18 | - | 12 | - | 7 | 14 | 11 | - | 22 | 16 | 3 | M3 | - | - | - | - | 0.5 ou moins |
6 | 0 - 0.009 |
0 - 0.010 |
25 | 35 | 15 | 24 | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | 1 ou moins |
8 | 30 | 43 | 18 | 28 | 11 | 22 | 18 | 34 | 24 | 16 | |||||||||
10 | 35 | 53 | 21 | 34 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | ||||
12 | 36 | 26 | 38 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 1.5 ou moins | ||||||||
13 | 39 | 54 | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | ||||||||||
16 | 44 | 63 | 34 | 48 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | |||||||
20 | 0 - 0.010 |
0 - 0.012 |
50 | 73 | 40 | 56 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | |||
25 | 67 | 93 | 50 | 66 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | |||
30 | 72 | 100 | 58 | 70 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | ||||||
(35) | 0 - 0.012 |
- | 80 | - | 60 | - | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | |||||
(40) | 90 | - | 60 | - | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | ||||
(50) | 110 | - | 80 | - | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | 2 ou moins |
dr | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) |
Masse (g) | |||||
C (dynamique) N | Co (statique) N | |||||||
Simple | Intermédiaire | Simple | Intermédiaire | Simple | Intermédiaire | Simple | Intermédiaire | |
5 | 167 | - | 206 | - | - | - | 14 | - |
6 | 206 | 226 | 265 | 310 | - | 1.42 | 34 | 48 |
8 | 265 | 310 | 380 | 452 | - | 2.12 | 52 | 78 |
10 | 372 | 508 | 549 | 718 | - | 4.37 | 92 | 142 |
12 | 412 | 634 | 598 | 814 | - | 6.2 | 102 | 144 |
13 | 510 | 640 | 784 | 826 | - | 6.2 | 120 | 172 |
16 | 775 | 1164 | 1180 | 1448 | - | 13.1 | 220 | 323 |
20 | 882 | 1554 | 1370 | 2068 | - | 18.3 | 255 | 382 |
25 | 980 | 1725 | 1570 | 3068 | - | 25.3 | 600 | 866 |
30 | 1570 | 2440 | 2740 | 3974 | - | 42.7 | 735 | 1061 |
35 | 1670 | - | 3140 | - | - | - | 1100 | - |
40 | 2160 | - | 4020 | - | - | - | 1590 | - |
50 | 3820 | - | 7940 | - | - | - | 3340 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Le type de circulation de billes | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Longueur | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Matériau du cylindre extérieur | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 18 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 167 | 206 | -0.008 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | 18 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 167 | 206 | -0.008 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | 18 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 167 | 206 | -0.008 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | 18 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 167 | 206 | -0.008 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 206 | 265 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 25 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 206 | 265 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 25 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 206 | 265 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
23.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 25 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 206 | 265 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 265 | 380 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
24.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 265 | 380 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
24.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 265 | 380 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
24.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 265 | 380 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 372 | 549 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
23.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 372 | 549 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
23.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 372 | 549 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
23.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 372 | 549 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 36 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 412 | 598 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 36 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 412 | 598 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 36 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 412 | 598 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 36 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 412 | 598 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
10.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 39 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 510 | 784 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 39 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 510 | 784 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 39 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 510 | 784 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 13 | 39 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 510 | 784 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
12.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 44 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 44 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 44 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 44 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
15.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 50 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
34.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
34.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
34.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
20.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 67 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
39.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 67 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
39.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 67 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
39.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 67 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
26.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 72 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
45.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 72 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
45.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 72 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
45.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 72 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
45.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1670 | 3140 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
69.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1670 | 3140 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
69.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1670 | 3140 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
69.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 1670 | 3140 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
71.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 90 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 2160 | 4020 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
86.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 90 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 2160 | 4020 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
86.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 90 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 2160 | 4020 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
86.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 90 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 2160 | 4020 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
92.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 110 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 3820 | 7940 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
110.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 110 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 3820 | 7940 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
110.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 110 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 3820 | 7940 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
110.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 110 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | 3820 | 7940 | -0.012 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
17.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 226 | 310 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 226 | 310 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 226 | 310 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 226 | 310 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
18.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 43 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 310 | 452 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
31.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 43 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 310 | 452 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
31.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 43 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 310 | 452 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
31.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 43 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | 310 | 452 | -0.01 | Moyen | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
Type | Logements | Style | Standard | Traitement de surface du cylindre extérieur | Anodisé clair |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni | Précision | Niveau élevé |
Type | Type à blocs de chapeau larges | Joints | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Matériau du cylindre extérieur
Le type de circulation de billes
Longueur
Matériau de la bille
Matériel du dispositif de fixation
Matériau du cylindre extérieur
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles