Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | |
Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | |||
Simple | LBUS | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 équiv. | EN AW-5052 équiv. | -20~110°C |
Double | LBUW | |||||
Simple | SLBUS | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | EN 1.4125 équiv. | -20~120°C | |
Double | SLBUW |
Référence pièce | Course maximale | Nombre de rangées de billes | ℓ | D | L | B | W | D1 | (r) | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N•m) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||||||||||||
C (dynamique) N | Co (statique) N | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | dr | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | LBUS | SLBUS | LBUW | SLBUW | ||||||
Simple LBUS SLBUS Double LBUW SLBUW | 5 | 0 -0.008 | 13 | 6 | 3 | 6 | 5.9 | 9.4 | 10 | 0 -0.009 | 15 | 0 - 0.12 | 8 | 0 - 0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 131 | 209 | 106 | 212 | - | 1.38 | 4 | 5 | ||||
6 | 0 -0.009 | 15 | 7 | 8.3 | 12.3 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 - 0.2 | 11.3 | 11.5 | 210 | 333 | 164 | 328 | - | 2.18 | 8 | 8 | ||||||||||
8 | 24 | 8 | 8.8 | 16.8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 323 | 512 | 278 | 556 | - | 4.31 | 15 | 17 | |||||||||||||
10 | 30 | 8 | 10.8 | 21.8 | 19 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 499 | 793 | 408 | 815 | - | 7.24 | 30 | 33 | ||||||||||||
12 | 32 | 8 | 10.4 | 22.4 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 722 | 1146 | 579 | 1157 | - | 10.9 | 32 | 36 | |||||||||||
13 | 34 | 10 | 11.4 | 23.4 | 23 | 32 | 20.4 | 22 | 773 | 1226 | 634 | 1268 | - | 11.6 | 45 | 49 | |||||||||||||
16 | 40 | 16 | 12.8 | 24.8 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 1330 | 2112 | 1029 | 2058 | - | 19.7 | 72 | 79 | ||||||||||||
20 | 0 -0.010 | 46 | 28 | 14.8 | 23.8 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 27.3 | 30.5 | 1609 | 2554 | 1517 | 3035 | - | 26.8 | 94 | 102 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Matériau du cylindre extérieur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
8.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
8.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
8.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
9.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
11.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
14.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Simple | |
10.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
11.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
11.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
11.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
12.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
12.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
14.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
19.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Double | |
18.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
20.46 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 6 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
20.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
20.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
21.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
22.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
26.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
34.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Simple | |
23.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
26.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 6 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
26.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
26.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
27.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 12 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
34.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | EN 1.4125 Equiv. | Double | |
44.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Double |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Linéaire/rotatif |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Matériau du cylindre extérieur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles