Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Y, F |
BGHT5 BGS5 | - - | 20 15 |
Référence pièce | Y Sélection | D | H | W | P | T | d | d1 | d2 | t | Prix unitaire | |||||
Type | N° | Tolérance du diamètre extérieur | ||||||||||||||
BGHT | 5 | 20 | 10 | 0 -0.006 | 25 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3.5 | 2.2 | ||||
30 | ||||||||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 12 | 0 -0.011 | 28 | 18 | 20 | 8 | |||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 14 | 29 | 20 | 21 | 10 | ||||||||
10 | 30 | 40 | 16 | 34 | 22 | 25 | 5 | 12 | 7.5 | 4.5 | 3 | |||||
50 | ||||||||||||||||
12 | 30 | 40 | 19 | 40 | 25 | 29 | 14 | |||||||||
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGHT5-20 |
BGHT5-30 |
BGHT6-20 |
BGHT6-30 |
BGHT6-40 |
BGHT8-20 |
BGHT8-30 |
BGHT8-40 |
BGHT10-30 |
BGHT10-40 |
BGHT10-50 |
BGHT12-30 |
BGHT12-40 |
BGHT12-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (D.I. du manchon d) (Ø) | Longueur totale du manchon Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 (7) | 20 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 (7) | 30 | |
23.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 (8) | 20 | |
23.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 (8) | 30 | |
23.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 (8) | 40 | |
23.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 (10) | 20 | |
23.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 (10) | 30 | |
23.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 (10) | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 (12) | 30 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 (12) | 40 | |
34.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 (12) | 50 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 (14) | 30 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 (14) | 40 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 (14) | 50 |
Loading...
Fonctionnement des ventes | Manchons |
---|
Configurer
Propriétés de base
N° (D.I. du manchon d)(Ø)
Longueur totale du manchon Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles