Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
MPTZ12 | - | 30 |
Référence pièce | L | Dh7 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | W | F | A | Accessoires : vis d'assemblage à tête basse à six pans creux | |||||||||||||
Type | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
D.I. F7 MPTZ MPTSZ MPTNZ | 6 | +0.022 +0.010 | 15 | 20 | 10 | 0 - 0.015 | 25 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 17 | 20 | - | 17 | M3-10x2 *(4) | |||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 - 0.018 | 27 | 19 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 14 | 29 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 20 | 25 | 30 | 18 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 28 | 26 | M4-12x2 *(4) | |||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 - 0.021 | 37 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 40 | 30 | 31 | 18 | 24 | M4-12x4 | |||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 38 | 22 | 31 | M5-16x4 | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 - 0.025 | 54 | 43 | 42 | 25 | 35 | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 50 | 30 | 40 | M6-20x4 | |||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 50 | 60 | 70 | 44 | 69 | 56 | 54 | 36 | 43 | |||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 64 | 38 | 54 | M8-25x4 | |||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 62 | 0 - 0.030 | 94 | 78 | 73 | 50 | 60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 15 | |
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
19.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
22.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 25 | |
18.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 25 | |
25.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 30 | |
21.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
24.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 25 | |
26.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 20 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 25 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 30 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 35 | |
25.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
25.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | |
27.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 35 | |
32.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 40 | |
29.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 25 | |
31.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 30 | |
32.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 35 | |
34.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 40 | |
44.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 50 | |
32.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 33 | 30 | |
34.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 33 | 35 | |
36.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 40 | |
46.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 50 | |
55.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 33 | 60 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 35 | |
44.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 40 | |
50.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 50 | |
62.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 60 | |
71.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 38 | 70 | |
51.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 44 | 50 | |
57.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 44 | 60 | |
64.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 44 | 70 | |
85.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 50 | 60 | |
94.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 50 | 70 | |
103.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 50 | 80 | |
103.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 62 | 70 | |
111.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 62 | 80 | |
130.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 62 | 100 | |
22.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 15 | |
25.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 20 | |
27.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 25 | |
23.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
25.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 25 | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 30 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 20 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | |
30.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 20 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 25 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 30 | |
32.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 35 | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 20 | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | |
32.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 30 |
Loading...
Type | A bride intégrée | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles