Coussinets / forme de bloc haute / compact / nombre de coussinets au choix / joint au choix / laiton

Coussinets / forme de bloc haute / compact / nombre de coussinets au choix / joint au choix / laiton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Type simple compact à bloc haut:Affichage d'image associés
Arbre d'accouplement recommandé
Simple・・・・・f8 ou g6
Double・・・・f8
TypeJointLogementManchon
Matériau Traitement de surface Matériau
SimpleMHUTSSans jointAlliage d'aluminiumAnodisé clairLubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
MHUTS-SA joints sans contact
DoubleMHUTWSans joint
MHUTW-SA joints sans contact

Spécifications

Référence pièce
MHUTS16
MHUAS20
Référence piècehWHDLL1L2STM1M2dxtPrix unitaire
TypedrToléranceSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleMHUTSMHUTS-SMHUTWMHUTW-S
Simple
MHUTS
(sans joint)
MHUTS-S
(A joints sans contact)
Double
MHUTW
(sans joint)
MHUTW-S
(A joints sans contact)
16+ 0.034
0
27364922.242783252186529.859.67M6M69x7(pour vis M5)    
20+ 0.041
0
3142542648853658187034.869.68M8M811x8(pour vis M6)    
25375265325612042802210049.899.69M10M1014x10(pour vis M8)    
30405871376812844902211059.8119.69M10M1014x10    
Pour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MHUTS16
MHUTS20
MHUTS25
MHUTS30
MHUTS-S16
MHUTS-S20
MHUTS-S25
MHUTS-S30
MHUTW16
MHUTW20
MHUTW25
MHUTW30
MHUTW-S16
MHUTW-S20
MHUTW-S25
MHUTW-S30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Type de longueur spécifié Type de joint

39.13 €

1 Disponible 5 jours 101642SimpleSans joint

43.41 €

1 Disponible 5 jours 102048SimpleSans joint

67.98 €

1 Disponible 5 jours 102556SimpleSans joint

94.64 €

1 Disponible 5 jours 103068SimpleSans joint

42.91 €

1 Disponible 5 jours 101642SimpleA joints sans contact

47.32 €

1 Disponible 5 jours 102048SimpleA joints sans contact

72.39 €

1 Disponible 5 jours 102556SimpleA joints sans contact

99.04 €

1 Disponible 5 jours 103068SimpleA joints sans contact

84.37 €

1 Disponible 5 jours 101678DoubleSans joint

92.80 €

1 Disponible 5 jours 102085DoubleSans joint

132.91 €

1 Disponible 5 jours 1025120DoubleSans joint

173.87 €

1 Disponible 5 jours 1030128DoubleSans joint

88.15 €

1 Disponible 5 jours 101678DoubleA joints sans contact

96.72 €

1 Disponible 5 jours 102085DoubleA joints sans contact

137.31 €

1 Disponible 5 jours 1025120DoubleA joints sans contact

178.28 €

1 Disponible 5 jours 1030128DoubleA joints sans contact

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Eléments à joints sans contact
Un joint en fluoropolymère de 0.3mm d'épaisseur est inséré dans chaque bague de retenue.
 

Informations de base

Type Blocs de chapeau Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.5-1.0
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Produits complémentaires

Assistance technique