Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
Référence pièce | h | W | H | D | Simple | Double | ℓ | M1 | M2 | d1xt | Prix unitaire | |||||||||
Type | d | Tolérance | L | L1 | L2 | S | L | L1 | L2 | S | MDBA | MDBAW | ||||||||
MDBA MDBAW | 6 | + 0.065 0 | 14 | 16 | 22 | 8.1 | 27 | 18 | 9 | 21 | - | - | - | - | 5 | M4 | M4 | 6x5 (pour vis M3) | - | |
8 | 16 | 20 | 26 | 10.1 | 32 | 20 | 10 | 26 | - | - | - | - | M5 | - | ||||||
10 | + 0.068 0 | 19 | 26 | 32 | 12.2 | 39 | 27 | 15 | 31 | 62 | 36 | 50 | 54 | 6 | M6 | M5 | 8x6 (pour vis M4) | |||
12 | 20 | 28 | 34 | 14.3 | 40 | 32 | 54 | |||||||||||||
16 | 27 | 36 | 49 | 18.3 | 47 | 32 | 18 | 37 | 78 | 52 | 65 | 68 | 7 | M6 | 9x7 (pour vis M5) | |||||
20 | + 0.081 0 | 31 | 42 | 54 | 23.4 | 52 | 36 | 42 | 85 | 58 | 70 | 75 | 8 | M8 | M8 | 11x8 (pour vis M6) | ||||
25 | 37 | 52 | 65 | 28.4 | 69 | 42 | 22 | 59 | 120 | 80 | 100 | 110 | 9 | M10 | M10 | 14x10 (pour vis M8) | ||||
30 | + 0.085 0 | 40 | 58 | 71 | 34.4 | 74 | 44 | 62 | 128 | 90 | 110 | 116 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MDBA6 |
MDBA8 |
MDBA10 |
MDBA12 |
MDBA16 |
MDBA20 |
MDBA25 |
MDBA30 |
MDBAW10 |
MDBAW12 |
MDBAW16 |
MDBAW20 |
MDBAW25 |
MDBAW30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Type de longueur spécifié | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 27 | Simple | |
19.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 32 | Simple | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 39 | Simple | |
21.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 40 | Simple | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 47 | Simple | |
39.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 52 | Simple | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 69 | Simple | |
56.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 34 | 74 | Simple | |
42.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 62 | Double | |
48.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 62 | Double | |
69.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 78 | Double | |
79.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 85 | Double | |
112.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 120 | Double | |
142.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 34 | 128 | Double |
Loading...
Type | Blocs de chapeau | Multicouche | Produit composite constitué de trois couches : couche de métal à dos d'acier, couche de bronze fritté et couche de complément à base de PTFE. | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2,1 à 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 49 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.65 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type de longueur spécifié
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles