Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Logement | Manchon | |||
Embase ronde | Embase compacte | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
JFMA | JFRA | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Résine polyacétal | JZB |
Référence pièce |
JZW10 JFRA10 JFBA8 |
Référence pièce | Dh7 | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | F | A | Prix unitaire | ||||
Type | d | Tolérance | Tolérance | JFMA | JFRA | ||||||||||||
JFMA JFRA | 6 | +0.095 +0.045 | 12 | 0 - 0.018 | 19 | 5 | 13 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | - | 20 | ||
8 | +0.120 +0.060 | 15 | 24 | 18 | 32 | 24 | 24 | ||||||||||
10 | 19 | 0 - 0.021 | 29 | 21 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 29 | ||||||
12 | 21 | 30 | 10 | 21.6 | 42 | 32 | 32 | ||||||||||
16 | 28 | 37 | 26.6 | 48 | 38 | 22 | 31 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JFMA6 |
JFMA8 |
JFMA10 |
JFMA12 |
JFMA16 |
JFRA6 |
JFRA8 |
JFRA10 |
JFRA12 |
JFRA16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 19 | |
15.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 24 | |
16.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 29 | |
18.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 30 | |
23.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 19 | |
17.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 24 | |
18.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 19 | 29 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 30 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 |
Loading...
Type | A bride intégrée | Multicouche | Polyacétal | Environnement | Aliment |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2,1 à 5,0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 2.45 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 17.5 |
Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.85 | Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Type de longueur spécifié | Simple |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles