Guidages linéaires / matériau au choix / trous de goupille

Guidages linéaires / matériau au choix / trous de goupille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Guidages linéaires / matériau au choix / trous de goupille
  • Guidages linéaires / matériau au choix / trous de goupille
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours

(i)Remarque

■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fil) pour empêcher les billes de tomber.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P.525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine
Les plans de référence sont équipés de rainures droites.
Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.

■Accessoire
• Le modèle H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).

■Autres
• Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P.527.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
• Le type MX est lubrifié avec une graisse au lithium complexe (TOUGHLIX GREASE MP2, fabriquée par JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).
Matériau
Dureté
TypeMX
(unité de lubrification)
Dimension LNombre de blocs
Précharge légèreJeu léger
Niveau élevéNiveau standard
Acier inoxydable
56HRC~
SSEBNSSEBNZObturation : aucune
-MX : fournie
Sélectionnable1
SSE2BNSSE2BNZ2
SSEBNLSSEBNLZConfigurable1
SSE2BNLSSE2BNLZ2
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L 

Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés
Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés
SSEBN10
SSEBN-MX10
SSE2BNL10L
SSE2BNL10G
-
-
-
-
275
275
100
100
(Avec graisseur)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Autres types de graisse disponibles.
P.531
Référence pièceLDimensions du blocDimensions du trou pour brocheDimension de la glissière
TypeMXHWL1BCSxℓL2KCbNC2(ℓ1)W1W2H1CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.-840~130
(70)
1723.6128M2x2.513.66.50.38.582754.70.32.4x4.2x2.3155
SSEBN
SSE2BN
SSEBNL
SSE2BNL
SSEBNZ
SSE2BNZ
SSEBNLZ
SSE2BNLZ
Obturation : aucune
-MX : fournie
1035~275
(95)
20301510M3x3197.80.310102.595.55.50.33.5x6x3.5207.5
1345~470
(120)
2733.92015M3x3.519.9100.513.5143127.57.50.53.5x6x4.52510
1670~670
(150)
3242.42520M3x427.4120.516204158.59.50.53.5x6x4.54015
20100~700
(160)
40503025M4x634.6150.5202542010110.56x9.5x5.56020

Modifications

Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSE2BN8-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BN8-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSE2BN8G-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BN8G-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSE2BN8L-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BN8L-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSE2BN10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BN10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2BN10G-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BN10G-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2BN10L-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BN10L-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2BN13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BN13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2BN13G-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BN13G-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2BN13L-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BN13L-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2BN16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BN16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BN16G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BN16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BN16L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BN16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BN20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2BN20-[760,​820,​880,​940]
SSE2BN20G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2BN20G-[760,​820,​880,​940]
SSE2BN20L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2BN20L-[760,​820,​880,​940]
SSE2BN-MX10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BN-MX10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2BN-MX13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BN-MX13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2BN-MX16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BN-MX16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSE2BN-MX20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2BN-MX20-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSE2BNL8-[71-129/1]
SSE2BNL8-[130-309/1]
SSE2BNL8G-[71-129/1]
SSE2BNL8G-[130-309/1]
SSE2BNL8L-[71-129/1]
SSE2BNL8L-[130-309/1]
SSE2BNL10-[96-274/1]
SSE2BNL10-[275-634/1]
SSE2BNL10G-[96-274/1]
SSE2BNL10G-[275-634/1]
SSE2BNL10L-[96-274/1]
SSE2BNL10L-[275-634/1]
SSE2BNL13-[121-469/1]
SSE2BNL13-[470-969/1]
SSE2BNL13G-[121-469/1]
SSE2BNL13G-[470-969/1]
SSE2BNL13L-[121-469/1]
SSE2BNL13L-[470-969/1]
SSE2BNL16-[151-669/1]
SSE2BNL16-[670-989/1]
SSE2BNL16G-[151-669/1]
SSE2BNL16G-[670-989/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Normes de précision Numéro de pièce nominal Type de lubrification Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 1078270 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1078270 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1078270 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 275[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 275[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 275[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée150025005.15.110.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée150025005.15.110.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée220033008.89.516.1Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée220033008.89.516.1Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée3600540021.623.439.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée3600540021.623.439.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée5200850048.448.486.4Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée5200850048.448.486.4Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10910296 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 109102275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10910296 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 109102275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10910296 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 109102275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1012132121 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1012132470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1012132121 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1012132470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1012132121 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1012132470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1015162151 ~ 669[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1015162670 ~ 989[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1015162151 ~ 669[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1015162670 ~ 989[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

Loading...

Liste des Prix

HLPrix unitaire
Niveau élevéNiveau standard
SSEBNSSE2BNSSEBNZSSE2BNZ
840 - -
55 - -
70    
85    
100    
115    
130    
1035 - -
55 - -
75 - -
95    
115    
135    
155    
175    
195    
215    
235    
255    
275    
1345 - -
70 - -
95 - -
120    
145    
170    
195    
220    
245    
270    
295    
320    
345    
370    
395    
420    
445    
470    
1670 - -
110 - -
150    
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
510    
550    
590    
630    
670    
20100 - -
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
Niveau élevéNiveau standard
SSEBNLSSE2BNLSSEBNLZSSE2BNLZ
8    
10    
13    
16    
20    
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Plus d'informations

Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés
Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés
Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Guide miniature /bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Blocs standard avec trous pour broche Type de rail Glissière standard
Matériaux Acier inoxydable Disposition des billes Type miniature Retenue Non fourni
Élément de roulement Billes

Assistance technique