Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | MX (unité de lubrification) | Dimension L | Nombre de blocs |
Niveau élevé | ||||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSEBSN | Obturation : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | 1 |
SSE2BSN | 2 | |||
SSEBSNL | Configurable | 1 | ||
SSE2BSNL | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSE2BSN10 SSE2BSN-MX10 SSE2BSN10L SSE2BSN10G | - - - - | 275 275 175 175 | (Avec graisseur) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimensions du trou pour broche | Dimension de la glissière | |||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | - | 8 | 40~130 (55) | 17 | 19.6 | 12 | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
SSEBSN SSE2BSN SSEBSNL SSE2BSNL | Obturation : aucune -MX : fournie | 10 | 35~275 (75) | 20 | 22.9 | 15 | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 10 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 |
13 | 45~470 (95) | 27 | 27 | 20 | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 70~670 (110) | 32 | 32.7 | 25 | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 16 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSE2BSN8-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8G-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8L-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN-MX10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN-MX10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN-MX13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN-MX13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN-MX16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN-MX16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSNL8-[56-70/1] |
SSE2BSNL8-[71-129/1] |
SSE2BSNL8-[130-309/1] |
SSE2BSNL8G-[71-129/1] |
SSE2BSNL8G-[130-309/1] |
SSE2BSNL8L-[71-129/1] |
SSE2BSNL8L-[130-309/1] |
SSE2BSNL10-[76-87/1] |
SSE2BSNL10-[88-274/1] |
SSE2BSNL10-[275-634/1] |
SSE2BSNL10G-[96-274/1] |
SSE2BSNL10G-[275-634/1] |
SSE2BSNL10L-[96-274/1] |
SSE2BSNL10L-[275-634/1] |
SSE2BSNL13-[96-120/1] |
SSE2BSNL13-[121-469/1] |
SSE2BSNL13-[470-969/1] |
SSE2BSNL13G-[121-469/1] |
SSE2BSNL13G-[470-969/1] |
SSE2BSNL13L-[121-469/1] |
SSE2BSNL13L-[470-969/1] |
SSE2BSNL16-[111-150/1] |
SSE2BSNL16-[151-669/1] |
SSE2BSNL16-[670-989/1] |
SSE2BSNL16G-[151-669/1] |
SSE2BSNL16G-[670-989/1] |
SSE2BSNL16L-[151-669/1] |
SSE2BSNL16L-[670-989/1] |
SSE2BSNL-MX10-[76-274/1] |
SSE2BSNL-MX10-[275-634/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Type de lubrification | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 70 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 87 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 88 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 120 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 150 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type |
Loading...
H | L | Prix unitaire | |
SSEBSN | SSE2BSN | ||
8 | 40 | - | |
55 | - | ||
70 | |||
85 | |||
100 | |||
115 | |||
130 | |||
10 | 35 | - | |
55 | - | ||
75 | - | ||
95 | |||
115 | |||
135 | |||
155 | |||
175 | |||
195 | |||
215 | |||
235 | |||
255 | |||
275 | |||
13 | 45 | - | |
70 | - | ||
95 | - | ||
120 | |||
145 | |||
170 | |||
195 | |||
220 | |||
245 | |||
270 | |||
295 | |||
320 | |||
345 | |||
370 | |||
395 | |||
420 | |||
445 | |||
470 | |||
16 | 70 | - | |
110 | - | ||
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prix unitaire | |
SSEBSNL | SSE2BSNL | |
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 |
Ensemble/élément unique | Set | Type de bloc | Blocs courts avec trous pour broche | Type de rail | Glissière standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Précharge | Précharge légère | Normes de précision | Haute qualité |
Disposition des billes | Type miniature | Retenue | Non fourni | Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[36-989/1mmunités]
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles