• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Guidages linéaires / chariot long / haute précision / matériau au choix

Guidages linéaires / chariot long / haute précision / matériau au choix
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours

(i)Remarque

Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fil) pour empêcher les billes de tomber. Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P.525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.

■Accessoire
• Le modèle H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).

■Autres
• Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P. 527
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
• Le type MX est lubrifié avec une graisse au lithium complexe (TOUGHLIX GREASE MP2, fabriquée par JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).
Matériau
Dureté
TypeMX
(unité de lubrification)
Dimension L
Précharge légèreJeu léger
Niveau élevéNiveau standard
Acier inoxydable
56HRC~
SSECBSSECBZObturation : aucune
-MX : fournie
Sélectionnable
SSECBLSSECBLZConfigurable
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L 
SSECB10
SSECB-MX10
SSECB10L
SSECB10G
-
-
-
-
275
275
75
75

(Avec graisseur)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Autres types de graisse disponibles
P.531
Référence pièceLDimensions du blocDimension du trou pour brocheDimension de la glissière
TypeMXHWL1BCSxℓL2KCbNC2(ℓ1)W1W2H1CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
SSECB
SSECBL
SSECBZ
SSECBLZ
-840~1301737.51220M2x2.527.56.50.38.5202754.70.32.4x4.2x2.3155
Obturation : aucune
-MX : fournie
1055~2752049.61526M3x338.67.80.310262.595.55.50.33.5x6x3.5207.5
1370~4702754.82030M3x3.540.8100.513.5303127.57.50.53.5x6x4.52510
16110~6703270.32540M3x455.3120.516404158.59.50.53.5x6x4.54015

Modifications

Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSECB8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSECB8-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSECB8G-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSECB8G-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSECB8L-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSECB8L-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSECB10-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSECB10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSECB10G-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSECB10G-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSECB10L-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSECB10L-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSECB13-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSECB13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSECB13G-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSECB13G-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSECB13L-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSECB13L-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSECB16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSECB16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSECB16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSECB16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSECB16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSECB16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSECB-MX10-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSECB-MX10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSECB-MX13-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSECB-MX13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSECB-MX16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSECB-MX16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSECBL8-[41-129/1]
SSECBL8-[130-309/1]
SSECBL8G-[41-129/1]
SSECBL8G-[130-309/1]
SSECBL8L-[41-129/1]
SSECBL8L-[130-309/1]
SSECBL10-[56-274/1]
SSECBL10-[275-634/1]
SSECBL10G-[56-274/1]
SSECBL10G-[275-634/1]
SSECBL10L-[56-274/1]
SSECBL10L-[275-634/1]
SSECBL13-[71-469/1]
SSECBL13-[470-969/1]
SSECBL13G-[71-469/1]
SSECBL13G-[470-969/1]
SSECBL13L-[71-469/1]
SSECBL13L-[470-969/1]
SSECBL16-[111-669/1]
SSECBL16-[670-989/1]
SSECBL16G-[111-669/1]
SSECBL16G-[670-989/1]
SSECBL16L-[111-669/1]
SSECBL16L-[670-989/1]
SSECBL-MX10-[56-274/1]
SSECBL-MX10-[275-634/1]
SSECBL-MX13-[71-469/1]
SSECBL-MX13-[470-969/1]
SSECBL-MX16-[111-669/1]
SSECBL-MX16-[670-989/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Précharge Normes de précision Numéro de pièce nominal Type de lubrification Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 107840 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1078175 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 107840 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1078175 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 107840 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1078175 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1091055 ~ 175[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1091055 ~ 175[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1091055 ~ 175[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10121370 ~ 370[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10121370 ~ 370[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10121370 ~ 370[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101516110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101516110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101516110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2500500018.818.823.7Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2500500018.818.823.7Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3600760034.03447.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3600760034.03447.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée69001350080.780.7104.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée69001350080.780.7104.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 107841 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1078130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 107841 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1078130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 107841 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1078130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-1500330010.110.112.4Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1091056 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10910275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1091056 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10910275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1091056 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10910275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2500500018.818.823.7Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10121371 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 101213470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10121371 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 101213470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10121371 ~ 469[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 101213470 ~ 969[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3600760034.03447.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 101516111 ~ 669[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 101516670 ~ 989[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 101516111 ~ 669[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 101516670 ~ 989[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 101516111 ~ 669[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 101516670 ~ 989[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-69001350080.780.7104.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2500500018.818.823.7Lubrication UnitsConfigurable Type

-

1 7 jours 10910-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2500500018.818.823.7Lubrication UnitsConfigurable Type

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3600760034.03447.3Lubrication UnitsConfigurable Type

-

1 7 jours 101213-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3600760034.03447.3Lubrication UnitsConfigurable Type

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée69001350080.780.7104.3Lubrication UnitsConfigurable Type

-

1 7 jours 101516-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée69001350080.780.7104.3Lubrication UnitsConfigurable Type

Loading...

HSélectionnable
L
Prix unitaire
SSECBSSECBZ
840  
55  
70  
85  
100  
115  
130  
1055  
75  
95  
115  
135  
155  
175  
195  
215  
235  
255  
275  
1370  
95  
120  
145  
170  
195  
220  
245  
270  
295  
320  
345  
370  
395  
420  
445  
470  
16110  
150  
190  
230  
270  
310  
350  
390  
430  
470  
510  
550  
590  
630  
670  

■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
SSECBLSSECBLZ
8  
10  
13  
16  
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Plus d'informations

Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable:Affichage d'image associés
Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable:Affichage d'image associés
Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable:Affichage d'image associés
■Tableau de comparaison avec les blocs standard
• Longueur de bloc inférieure à celle du type standard à 2 blocs.
• La capacité de charge de base C (dynamique) est améliorée jusqu'à 192% par rapport au type à 1 bloc. La dimension H peut être réduite en utilisant un bloc long.
• La capacité de charge de base C (statique) est supérieure ou égale à celle du type à 1 bloc/2 blocs. Le type à 2 blocs peut réduire la longueur de bloc du guide.
HLongueur hors tout du bloc (L1)Capacité de charge de base C (dynamique) kNCapacité de charge de base Co (dynamique) kN
1 bloc standard2 blocs standardExtra-long 1 bloc1 bloc standard2 blocs standardExtra-long 1 bloc1 bloc standard2 blocs standardExtra-long 1 bloc
 Comparé à 1 bloc
standard
Comparé à 2 blocs
standard
 Comparé à 1 bloc
standard
Comparé à 2 blocs
standard
 Comparé à 1 bloc
standard
Comparé à 2 blocs
standard
823.647.237.5+13.9-9.70.91.81.5167%83%1.533.3220%110%
10306049.6+19.6-10.41.532.5167%83%2.555200%100%
1333.967.854.8+20.9-132.24.43.6164%82%3.36.67.6230%115%
1642.484.870.3+27.9-14.53.67.26.9192%96%5.410.813.5250%125%

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Blocs très longs sans trou pour broche Type de rail Glissière standard
Nombre de blocs 1 Matériaux Acier inoxydable Disposition des billes Type miniature
Retenue Non fourni Élément de roulement Billes

Assistance technique