• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Guides linéaires / dimensions du chariot au choix, chariot long / version lourde

Guides linéaires - Charge extra lourde, système de retenue en résine:Affichage d'image associés
 TypeBlocGlissièreDimension LMatériau
Dureté
1 bloc2 blocs
StandardSERZSE2RZSERBSHZLSélectionnableAcier au carbone 58HRC ~
SERLZSE2RLZSHZLFConfigurable
Bloc large à trou traversantSEWZSE2WZSEWBSHZLSélectionnable
SEWLZSE2WLZSHZLFConfigurable
Trou taraudé de bloc largeSEWTZSE2WTZSEWTBSHZLSélectionnable
SEWTLZSE2WTLZSHZLFConfigurable
Résistance à la chaleur : 0 ~ 50°C

Spécifications

Référence pièce-L
SERZ30-1840
 Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeHWL1BCSxℓL2KTGraisseurH1W1W2Trou contre-aléséFG
1 bloc2 blocsTrou de montageET1d1xd2xh
Bloc standardSERZ
SERLZ
SE2RZ
SE2RLZ
30220~19604491.83250M5x6722512M6xP0.751151820126x9.5x8.56020
(bloc)
SERB
(rail)
SHZL
SHZLF
36220~1960481073550M6x6862912M6xP0.75116222312.57x11x96020
42280~196060124.64060M8x8983314M6xP0.751172628169x14x128020
Bloc largeSEWZ
SEWLZ
SEWTZ
SEWTLZ
(bloc)
SEWB
SEWTB
SE2WZ
SE2WLZ
SE2WTZ
SE2WTLZ
(rail)
SHZL
SHZLF
30220~19606391.853406(M6)722510M6xP0.75115182021.56x9.5x8.56020
36220~19607010757457(M8)862911M6xP0.75116222323.57x11x96020
42280~196090124.672529(M10)983311M6xP0.751172628319x14x128020
Dimensions Sxℓ : Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le trou taraudé du bloc large.
HSélectionnable
L
Prix unitaire
1 bloc2 blocsGlissièreBloc
SERZSEWZSEWTZSE2RZSE2WZSE2WTZSHZLSERBSEWBSEWTB
30220          
280       
340       
400       
460       
520       
580       
640       
700       
760       
820       
880       
940       
1000       
1060       
1120       
1180       
1240       
1300       
1360       
1420       
1480       
1540       
1600       
1660       
1720       
1780       
1840       
1900       
1960       
36220          
280       
340       
400       
460       
520       
580       
640       
700       
760       
820       
880       
940       
1000       
1060       
1120       
1180       
1240       
1300       
1360       
1420       
1480       
1540       
1600       
1660       
1720       
1780       
1840       
1900       
1960       
42280          
360       
440       
520       
600       
680       
760       
840       
920       
1000       
1080       
1160       
1240       
1320       
1400       
1480       
1560       
1640       
1720       
1800       
1880       
1960       

■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
1 bloc2 blocsGlissières
SERLZSEWLZSEWTLZSE2RLZSE2WLZSE2WTLZSHZLF
30       
36       
42       
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Modifications

Guides linéaires - Charge extra lourde, système de retenue en résine:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SE2RLZ30-[221-1959/1]
SE2RLZ36-[221-1959/1]
SE2RLZ42-[281-1959/1]
SE2RZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SE2RZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SE2RZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SE2WTLZ30-[221-1959/1]
SE2WTLZ36-[221-1959/1]
SE2WTLZ42-[281-1959/1]
SE2WTZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SE2WTZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SE2WTZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SERB30
SERB36
SERB42
SERLZ30-[221-1959/1]
SERLZ36-[221-1959/1]
SERLZ42-[281-1959/1]
SERZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SERZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SERZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SEWTB30
SEWTB36
SEWTB42
SEWTLZ30-[221-1959/1]
SEWTLZ36-[221-1959/1]
SEWTLZ42-[281-1959/1]
SEWTZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SEWTZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SEWTZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHZL30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHZL36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHZL42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHZLF30-[221-1959/1]
SHZLF36-[221-1959/1]
SHZLF42-[281-1959/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnsemble/élément unique Type de bloc Type de rail Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Numéro de pièce nominal Disposition des billes Retenue Élément de roulement Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20302221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23362221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard28422281 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20302220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23362220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard28422280 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard20302221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard23362221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard28422281 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard20302220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard23362220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard28422280 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

108.44 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--30---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifié-

137.35 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--36---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifié-

162.30 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--42---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifié-

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20301221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23361221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard28421281 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20301220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23361220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard28421280 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

114.42 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Large] Trou taraudé de bloc large--30---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifié-

149.29 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Large] Trou taraudé de bloc large--36---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifié-

176.64 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Large] Trou taraudé de bloc large--42---Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifié-

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard20301221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard23361221 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard28421281 ~ 1959-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard20301220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles2160044500360305298Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard23361220 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles3200062500615515490Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Large] Trou taraudé de bloc largeGlissière standard28421280 ~ 1960-Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles46000915001060885870Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2030-220 ~ 196020---1630029600167141199-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2336-220 ~ 196025---2240037500246207295-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2842-280 ~ 196030---3100051500356305490-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2030-221 ~ 195920---1630029600167141199-Type configurable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2336-221 ~ 195925---2240037500246207295-Type configurable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2842-281 ~ 195930---3100051500356305490-Type configurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Guides linéaires - Charge extra lourde, système de retenue en résine:Affichage d'image associés
Guides linéaires - Charge extra lourde, système de retenue en résine:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue pour empêcher les billes de tomber. Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P.525.
Sur le type interchangeable à précharge légère, les rails et les blocs peuvent être interchangés.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.
■Autres
• -Remplissage avec graisse au savon de lithium (Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K).
• Type à graisseur coudé
• Graisseur à visser, donc repositionnable.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P.527
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.

Informations de base

Matériaux Acier au carbone Précharge Précharge légère, interchangeable

Assistance technique