Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LLT | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
LLTR | (à raffinage thermique) | Placage LTBC |
LLTS | EN 1.4031 équiv. | - |
Référence pièce |
LLT5 LLTA7 |
Type | H | T1.4 | T1.8 | T3.5 | T5 |
Miniature Glissière standard (C-VALUE fournie) | 6 | ○ | - | - | - |
8 | ○ | - | - | - | |
10 | - | ○ | - | - | |
13 | - | ○ | - | - | |
16 | - | - | ○ | - | |
20 | - | - | ○ | - | |
Miniature Glissière large (C-VALUE fournie) | 6.5 | ○ | - | - | - |
9 | - | ○ | - | - | |
12 | - | ○ | - | - | |
14 | - | ○ | - | - | |
16 | - | ○ | - | - | |
Charges moyennes/lourdes | 24 | - | - | ○ | - |
28 | - | - | - | ○ | |
30 | - | - | ○ | - | |
33 | - | - | - | ○ | |
36 | - | - | - | ○ | |
42 | - | - | - | ○ |
Type | H | T1.4 | T1.8 | T3.5 | T5 |
C-VALUE Charges moyennes/lourdes | 24 | - | ○ | - | - |
28 | - | - | ○ | - | |
30 | - | - | ○ | - | |
33 | - | - | - | ○ | |
36 | - | - | - | ○ | |
40 | - | - | - | ○ | |
42 | - | - | - | ○ | |
45 | - | - | - | ○ |
Référence pièce | H | Df7 | L | N | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | Dimensions du trou de montage | Couple de serrage maximal admissible (N • Cm) | Force de poussée maximale admissible (N) | Masse (g) | LLT | LLTR | LLTS | |||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||
Type | T | D1 | F(min) | W | |||||||||||||||||||
1 à 9 pièce(s) | x10 à 200 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 50 pièces. | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 50 pièces. | ||||||||||||||||||
LLT LLTR LLTS | 1.4 | 12.8 | 10 | - 0.013 - 0.028 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 3.8 | 78 | 7 | ||||||
1.8 | 4.9 | 101 | 7 | ||||||||||||||||||||
3.5 | 9.6 | 196 | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | 14.8 | 12 | - 0.016 - 0.034 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 15.8 | 323 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LLT1.4 |
LLT1.8 |
LLT3.5 |
LLT5 |
LLTR1.4 |
LLTR1.8 |
LLTR3.5 |
LLTR5 |
LLTS1.4 |
LLTS1.8 |
LLTS3.5 |
LLTS5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Dimension T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage autocatalytique au nickel | 1.4 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage autocatalytique au nickel | 1.8 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage autocatalytique au nickel | 3.5 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage autocatalytique au nickel | 5 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage LTBC | 1.4 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage LTBC | 1.8 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage LTBC | 3.5 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) | Placage LTBC | 5 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4031 Equiv. | Non fourni | 1.4 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4031 Equiv. | Non fourni | 1.8 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4031 Equiv. | Non fourni | 3.5 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4031 Equiv. | Non fourni | 5 |
Loading...
Type | Verrous, unités de verrouillage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Dimension T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles