Glissière télescopique - Charge moyenne, acier, glissière en 3 parties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

  Matériau : acier
  Traitement de surface : chromate brillant (chrome trivalent)

Spécifications

Référence pièce
SSRXN3620
SRX3624
Référence pièceLongueur du railCourseABCDCapacité de charge (N/x2)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SRX3612305324.2-149.2260.3273500  
14356375.4-200311.1323.8529  
16406424.6-250.8361.9374.6500  
18457475.8212.7301.6412.7425.4461  
20508527238.1352.4463.5476.2451  
22559578.2263.5403.2514.3527402  
24610629.4288.9454565.1577.8353  
26660678.6314.3504.8615.9628.6333  
28711729.8339.7555.6666.7679.4294  
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Le rail à trois épaulements peut être sorti jusqu'en butée. Les rails ne peuvent pas être séparés.
Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SRX3612
SRX3614
SRX3616
SRX3618
SRX3620
SRX3622
SRX3624
SRX3626
SRX3628
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)

13.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10324.2305500

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10375.4356529

16.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10424.6406500

17.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10475.8457461

19.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10527508451

19.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10578.2559402

24.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10629.4610353

23.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10678.6660333

23.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10729.8711294

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Glissière télescopique - Charge moyenne, acier, glissière en 3 parties:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à glissière Matériau Acier Nombre de rails Glissière à trois épaulements
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 35.3 Méthode de finition Traitement chromé brillant (chrome trivalent)

Produits complémentaires

Assistance technique