Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SSRXN3620 SRX3624 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | C | D | Capacité de charge (N/x2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | |||||||
SSRXN36 | 12 | 304.8 | 327.2 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 588 | ||
14 | 355.6 | 378 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 578 | |||
16 | 406.4 | 428.4 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 559 | |||
18 | 457.2 | 479.2 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 549 | |||
20 | 508.0 | 530 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 529 | |||
22 | 558.8 | 580.8 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 500 | |||
24 | 609.6 | 631.6 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 480 | |||
26 | 660.4 | 682.4 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 461 | |||
28 | 711.2 | 733.2 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 441 | |||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Le rail à trois épaulements peut être sorti jusqu'en butée. Les rails ne peuvent pas être séparés. Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSRXN3612 |
SSRXN3614 |
SSRXN3616 |
SSRXN3618 |
SSRXN3620 |
SSRXN3622 |
SSRXN3624 |
SSRXN3626 |
SSRXN3628 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 327.2 | 304.8 | 588 | |
34.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 378 | 355.6 | 579 | |
37.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 428.4 | 406.4 | 559 | |
40.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 479.2 | 457.2 | 549 | |
43.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 530 | 508 | 530 | |
46.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 580.8 | 558.8 | 500 | |
50.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 631.6 | 609.6 | 480 | |
53.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 682.4 | 660.4 | 461 | |
57.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 733.2 | 711.2 | 441 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Nombre de rails | Glissière à trois épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 19.1 | Largeur(mm) | 35.3 | Méthode de finition | Non fourni |
Matériau de la bille | EN 1.4125 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles