• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Glissière télescopique - Charge légère, glissière en 2 parties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissière télescopique - Charge légère, glissière en 2 parties:Affichage d'image associés
  Matériau : acier
  Traitement de surface : chromate brillant (chrome trivalent)

Spécifications

Référence pièce
SSRY2718
SRY2720
Référence pièceLongueur du railCourseABCDEFCapacité de charge (N/x2)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 ~ 9 pièces10 ~ 20 pièces
SRY2720200135140160-14016062.5260   
2525018519021015019021062.5240   
3030022224026019024026062.5230   
3535026029031022529031062.5210   
4040029734036026534036062.5200   
45450334390410300390410142.5180   
50500371440460337440460142.5170   
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SRY2720
SRY2725
SRY2730
SRY2735
SRY2740
SRY2745
SRY2750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)

9.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10135200260

10.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10185250240

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10222300230

13.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10260350210

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10297400200

16.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10334450180

18.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10371500170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à glissière Matériau Acier Nombre de rails Glissière à deux épaulements
Hauteur(mm) 9.5 Largeur(mm) 27 Méthode de finition Traitement chromé brillant (chrome trivalent)

Produits complémentaires

Assistance technique