Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SSRXC2708 SRXY2735 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | Capacité de charge (N/x2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | |||||
SRXY27 | 20 | 200 | 228.8 | 140 | 160 | 370 | ||
25 | 250 | 276.2 | 190 | 210 | 360 | |||
30 | 300 | 327.2 | 240 | 260 | 350 | |||
35 | 350 | 376.4 | 290 | 310 | 330 | |||
40 | 400 | 425.6 | 340 | 360 | 310 | |||
45 | 450 | 474.8 | 390 | 410 | 290 | |||
50 | 500 | 524.0 | 440 | 460 | 280 | |||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Les rails sont à trois épaulements et ne peuvent pas être démontés. Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SRXY2720 |
SRXY2725 |
SRXY2730 |
SRXY2735 |
SRXY2740 |
SRXY2745 |
SRXY2750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 228.8 | 200 | 370 | |
21.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 276.2 | 250 | 360 | |
24.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 327.2 | 300 | 350 | |
27.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 376.4 | 350 | 330 | |
30.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 425.6 | 400 | 310 | |
34.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 474.8 | 450 | 290 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 524 | 500 | 280 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | Acier | Nombre de rails | Glissière à trois épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 19.1 | Largeur(mm) | 27 | Méthode de finition | Traitement chromé brillant (chrome trivalent) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles