Glissières télescopiques - Acier inoxydable avec mécanisme de verrouillage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissières télescopiques - Acier inoxydable avec mécanisme de verrouillage:Affichage d'image associés
 Matériau : rail : EN 1.4301 Équiv.
Bille : EN 1.4125 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
SSRR3630
SSRRH3665
Référence pièceLongueur du railCourseABCDEFCapacité de charge (N/x2)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SSRR3630300322.3---255.5268.2-623  
35350372.3--292.8305.5318.2-586  
40400422.3--342.8355.5368.2244.4555  
45450472.3205.5-392.8405.5418.2294.4516  
50500522.3230.5357.1442.8455.5468.2344.4475  
55550572.3255.5407.1492.8505.5518.2394.4444  
60600622.3280.5457.1542.8555.5568.2444.4413  
65650672.3305.5507.1592.8605.5618.2494.4382  
70700722.3330.5557.1642.8655.5668.2544.4355  
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (   P.2-186) ou des vis cruciformes à tête cylindrique bombée (   P.2-226) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSRR3630
SSRR3635
SSRR3640
SSRR3645
SSRR3650
SSRR3655
SSRR3660
SSRR3665
SSRR3670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)

51.97 €

1 Disponible 5 jours 10322.3300623

57.47 €

1 Disponible 5 jours 10372.3350586

62.48 €

1 Disponible 5 jours 10422.3400555

67.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10472.3450516

72.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10522.3500475

85.59 €

1 Disponible 5 jours 10572.3550444

89.39 €

1 Disponible 5 jours 10622.3600413

94.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10672.3650382

101.86 €

1 Disponible 5 jours 10722.3700355

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Glissières télescopiques - Acier inoxydable avec mécanisme de verrouillage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à glissière Matériau EN 1.4301 Equiv. Nombre de rails Glissière à trois épaulements
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 35.3 Méthode de finition Non fourni
Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique