Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes:Affichage d'image associés
 TypeNom des pièces Matériau Traitement de surface
Jeu (glissière 1 pc. + rail 1 pc.)Glissière
Type standardAvec verrou
Sans butéeKSRLKSRLCKSRLRGlissièreAlliage d'aluminiumAnodisation dure claire
Polyacétal-
GlissièreAlliage d'aluminiumAnodisation dure claire
Avec butéeKSRLSTKSRLCST-ButéeMC Nylon-
VerrouFiletageEN 1.4301 Équiv.-
PointePolyacétal-
Pour empêcher la chute de la glissière, sélectionner le type à butée.

Spécifications

Référence pièce-L 
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16
-
-
-
-
310 (Jeu)
910 (jeu avec verrouillage)
390 (jeu avec butées)
630 (rail uniquement)
Référence pièceLQté de trous de montageCourse effective
Glissière 1 pc.
Capacité de charge N (kgf) : glissière 1 pc.Prix unitaireNombre de glissières supplémentaires possibles.
Type(Sans butée) *1(Avec butée) *2KSRLKSRLSTKSRLCKSRLCSTKSRLRSans butéeAvec butée
Jeu
Type standard
KSRL
(avec butée)
KSRLST

Avec verrou
Type
KSRLC
(avec butée)
KSRLCST

Rail uniquement
KSRLR
1670218-79(8) - - --
11035816     1
15049856     1~2
190513896     1~31~2
2306178136     1~3
2707218176     
3108258216     1~51~4
3509298256     1~61~5
39010338296     1~71~6
43011378336     1~81~7
47012418376     1~91~8
51013458416     1~101~9
55014498456     
59015538496     1~10
63016578536     
67017618576     
71018658616     
75019698656     
79020738696     
83021778736     
87022818776     
91023858816     
95024898856     
99025938896     
103026978936     
*1 Course effective (sans butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm de chaque côté pour éviter la chute des glissières.
*2 Course effective (avec butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre eux.

Modifications

Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSRL16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable)
(N)
Capacité de charge (montage au sol)
(N)
Longueur totale L
(mm)
Matériau (du bloc) de la glissière Collier Butée

-

1 7 jours 50,1 à 1007970 ~ 1030Alliage d'aluminiumJeu, standardNon fourni

-

1 7 jours 50,1 à 1007970 ~ 1030Alliage d'aluminiumJeu, avec collier de verrouillageNon fourni

-

1 7 jours 50,1 à 10079110 ~ 1030Alliage d'aluminiumJeu, avec collier de verrouillageFourni

-

1 7 jours --70 ~ 1030-Rail uniquementNon fourni

-

1 7 jours 50,1 à 10079110 ~ 1030Alliage d'aluminiumJeu, standardFourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du rail Alliage d'aluminium Hauteur (E)(mm) 16 Largeur B(mm) 46
Matériau du rail Alliage d'aluminium

Produits complémentaires

Assistance technique