• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Glissière simple - Aluminium, type à roulements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissière simple - Aluminium, type à roulements:Affichage d'image associés
 TypeNom des pièces Matériau
Jeu (glissière 1 pc. + rail 1 pc.)Glissière
Type standardAvec verrou
Sans butéeKSRKSRCKSRRGlissièreEN 1.4301 Équiv.
GlissièreEN 1.4301 Équiv.
Avec butéeKSRSTKSRCST-ButéeMC Nylon
Vis de collierEN 1.4301 Équiv.
Pour empêcher la chute de la glissière, sélectionner le type à butée.

Spécifications

Référence pièce-L 
KSR13
KSRST16
KSRR16
-
-
-
520 (Jeu)
510 (Avec butée)
630 (rail uniquement)
GlissièreGlissière
ABCDEGHIWPN(T)VRoulement
1332403020131.811.83832501010.71.2Roulement SUS693ZZ
1633503828162.214.553933401513.31.5Roulement SUS623ZZ

Référence pièceLQté de trous de montageCourse effective
Glissière 1 pc.
Capacité de charge N (kgf) : glissière 1 pc.Prix unitaireNombre de glissières supplémentaires possibles.
Type(Sans butée) *1(Avec butée) *2KSRKSRSTKSRCKSRCSTKSRRSans butéeAvec butée
Jeu
Type standard
KSR
(Avec butée)KSRST

Avec verrou
KSRC
(Avec butée)KSRCST

Rail uniquement
KSRR
1370224-380(39) - - --
12037439     1
170412489     1~31~2
2205174139     1~41~3
2706224189     1~51~4
3207274239     1~61~5
3708324289     1~81~7
4209374339     1~91~8
47010424389     1~101~9
52011474439     1~10
57012524489     
62013574539     
67014624589     
72015674639     
77016724689     
1670214-460(47) - - --
1103549     1
15049449     
190513489     1~2
2306174129     1~31~2
2707214169     1~41~3
3108254209     1~51~4
3509294249     
39010334289     1~61~5
43011374329     1~71~6
47012414369     1~81~7
51013454409     1~91~8
55014494449     
59015534489     1~101~9
63016574529     1~10
67017614569     
71018654609     
75019694649     
79020734689     
83021774729     
87022814769     
91023854809     
95024894849     
99025934889     
103026974929     
*1 Course effective (sans butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm de chaque côté pour éviter la chute des glissières.
*2 Course effective (avec butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre eux.

Modifications

Glissière simple - Aluminium, type à roulements:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRCST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable)
(N)
Capacité de charge (montage au sol)
(N)
Longueur totale L
(mm)
Hauteur (E)
(mm)
Largeur B
(mm)
Matériau (du bloc) de la glissière Collier Butée

-

1 7 jours 100,1 à 50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Jeu, standardNon fourni

-

1 7 jours 100,1 à 50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Jeu, standardNon fourni

-

1 7 jours 100,1 à 50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Jeu, avec collier de verrouillageNon fourni

-

1 7 jours 100,1 à 50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Jeu, avec collier de verrouillageNon fourni

-

1 7 jours 100,1 à 500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Jeu, avec collier de verrouillageFourni

-

1 7 jours 100,1 à 500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Jeu, avec collier de verrouillageFourni

-

1 7 jours --70 ~ 7701332-Rail uniquementNon fourni

-

1 7 jours --70 ~ 10301633-Rail uniquementNon fourni

-

1 7 jours 100,1 à 500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Jeu, standardFourni

-

1 7 jours 100,1 à 500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Jeu, standardFourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Glissière simple - Aluminium, type à roulements:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du rail EN 1.4301 Equiv. Matériau du rail EN 1.4301 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique