Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | |
Jeu (Glissière 1 pc. + rail 1 pc.) | Glissière |
JKSG (type standard) | JKSGR |
JKSC (type à verrouillage de position) |
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface | |
Glissière | Aluminium | Anodisation dure claire | |
Glissière | Aluminium | Anodisation dure claire | |
Vis de verrouillage provisoire | Filetage | EN 1.4301 Équiv. | - |
Embout | Polyacétal | - |
Référence pièce | - | L | |
JKSG13 JKSGR24 JKSC13 | - - - | 170 580 370 | (Set) (Rail uniquement) (Type à verrouillage de position) |
Référence pièce | Dimensions de la glissière | Dimensions du rail de guidage | Charge nominale N (kgf) par glissière | ||||||||||||
Type | H | A | B | P1 | P2 | M | C | D | H1 | E | dxGxh | N | P | ||
Jeu Type standard Type à verrouillage de position Rail uniquement | JKSG JKSC JKSGR | 10 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | 24 | 6 | 7.5 | 1.8 | 3.5x6x4 | 7.5 | 40 | 49(5) |
13 | 23 | 30 | 15 | 11 | 3 | 23.5 | 6 | 9 | 2.7 | 3.5×6x4 | 10 | 50 | 59(6) | ||
16 | 30 | 40 | 19 | 16 | 3 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
16A | 30 | 40 | 20 | 14 | 5 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
24 | 40 | 60 | 28 | 22 | 5 | 29 | 10 | 16 | 4.5 | 6x9.5x10 | 20 | 60 | 99(10) |
H | L | Course effective* Glissière 1 pc. | Prix unitaire | Nombre de glissières supplémentaires possibles. | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
10 | 55 | 19 | - | |||
95 | 59 | 1~2 | ||||
135 | 99 | 1~3 | ||||
175 | 139 | 1~4 | ||||
215 | 179 | 1~6 | ||||
255 | 219 | 1~7 | ||||
295 | 259 | 1~8 | ||||
335 | 299 | 1~10 | ||||
375 | 339 | |||||
415 | 379 | |||||
455 | 419 | |||||
495 | 459 | |||||
535 | 499 | |||||
575 | 539 | |||||
615 | 579 | |||||
13 | 70 | 34 | 1 | |||
120 | 84 | 1~3 | ||||
170 | 134 | 1~4 | ||||
220 | 184 | 1~6 | ||||
270 | 234 | 1~8 | ||||
320 | 284 | 1~9 | ||||
370 | 334 | 1~10 | ||||
420 | 384 | |||||
470 | 434 | |||||
520 | 484 | |||||
570 | 534 | |||||
620 | 584 | |||||
670 | 634 |
H | L | Course effective* Glissière 1 pc. | Prix unitaire | Nombre de glissières supplémentaires possibles. | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
16 16A | 70 | 24 | - | |||
110 | 64 | 1 | ||||
150 | 104 | 1~2 | ||||
190 | 144 | 1~3 | ||||
230 | 184 | 1~4 | ||||
270 | 224 | 1~5 | ||||
310 | 264 | 1~6 | ||||
350 | 304 | 1~7 | ||||
390 | 344 | 1~8 | ||||
430 | 384 | 1~9 | ||||
470 | 424 | 1~10 | ||||
510 | 464 | |||||
550 | 504 | |||||
590 | 544 | |||||
630 | 584 | |||||
670 | 624 | |||||
710 | 664 | |||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
700 | 634 | 1~10 | ||||
760 | 694 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JKSC10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] |
JKSC13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] |
JKSC16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSC16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSC24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] |
JKSG10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] |
JKSG13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] |
JKSG16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSG16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSG24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] |
JKSGR10-55 |
JKSGR10-95 |
JKSGR10-135 |
JKSGR10-175 |
JKSGR10-215 |
JKSGR10-255 |
JKSGR10-295 |
JKSGR10-335 |
JKSGR10-375 |
JKSGR10-415 |
JKSGR10-455 |
JKSGR10-495 |
JKSGR10-535 |
JKSGR10-575 |
JKSGR10-615 |
JKSGR13-70 |
JKSGR13-120 |
JKSGR13-170 |
JKSGR13-220 |
JKSGR13-270 |
JKSGR13-320 |
JKSGR13-370 |
JKSGR13-420 |
JKSGR13-470 |
JKSGR13-520 |
JKSGR13-570 |
JKSGR13-620 |
JKSGR13-670 |
JKSGR16-70 |
JKSGR16-110 |
JKSGR16-150 |
JKSGR16-190 |
JKSGR16-230 |
JKSGR16-270 |
JKSGR16-310 |
JKSGR16-350 |
JKSGR16-390 |
JKSGR16-430 |
JKSGR16-470 |
JKSGR16-510 |
JKSGR16-550 |
JKSGR16-590 |
JKSGR16-630 |
JKSGR16-670 |
JKSGR16-710 |
JKSGR16A-70 |
JKSGR16A-110 |
JKSGR16A-150 |
JKSGR16A-190 |
JKSGR16A-230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable) (N) | Capacité de charge (montage au sol) (N) | Longueur totale L (mm) | Hauteur H (mm) | Largeur B (mm) | Matériau (du bloc) de la glissière | Collier | Taille du trou de montage de la glissière (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Aluminium | Jeu, retenue simplifiée | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Aluminium | Jeu, retenue simplifiée | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminium | Jeu, retenue simplifiée | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminium | Jeu, retenue simplifiée | M5 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Aluminium | Jeu, retenue simplifiée | M5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Aluminium | Jeu, standard | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Aluminium | Jeu, standard | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminium | Jeu, standard | M3 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminium | Jeu, standard | M5 | ||
- | 1 | 7 jours | 50,1 à 100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Aluminium | Jeu, standard | M5 | ||
3.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 55 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 95 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
11.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 135 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 175 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
19.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 215 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
23.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 255 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
27.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 295 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
30.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 335 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 375 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
38.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 415 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
42.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 455 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
46.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 495 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
50.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 535 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
54.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 575 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
57.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10,1 à 50 | 49 | 615 | 10 | 49 | - | Rail uniquement | M3 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 70 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 120 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 170 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
16.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 220 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
20.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 270 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
24.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 320 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
27.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 370 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
32.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 420 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 470 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
39.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 520 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
44.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 570 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
48.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 620 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
51.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 59 | 670 | 13 | 59 | - | Rail uniquement | M3 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
15.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
23.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 270 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 310 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
30.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 350 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
34.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 390 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
38.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 430 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
41.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 470 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
45.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 510 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
49.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 550 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
53.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 590 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
56.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 630 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
60.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 670 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
64.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 710 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M3 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M5 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M5 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M5 | |
15.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M5 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50,1 à 100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Rail uniquement | M5 |
Loading...
Matériau du rail | Aluminium | Matériau du rail | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable)(N)
Capacité de charge (montage au sol)(N)
Longueur totale L(mm)
Hauteur H(mm)
Largeur B(mm)
Matériau (du bloc) de la glissière
Collier
Taille du trou de montage de la glissière (M)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles