Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | |
Jeu (Glissière 1 pc. + rail 1 pc.) | Glissière |
BJKSG (type standard) | BJKR |
BJKSW (type large) |
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Glissière | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
Glissière | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir* |
Bille | EN 1.4125 Équiv. | - |
Vis de montage | EN 1.7220 Équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | L | |
BJKSG28 BJKR24 | - - | 400 160 | (jeu) (Rail uniquement) |
Référence pièce | Dimensions de la glissière | Dimensions du rail de guidage | Vis de montage à tête basse | Charge nominale N (kgf) par glissière | ||||||||||||||
A | B | T | E | F | P1 | P2 | M | H1 | C | dxGxh | N | P | ||||||
Type | H | Standard | Large | Standard | Large | |||||||||||||
Jeu Type standard BJKSG Type large BJKSW Rail uniquement BJKR | 16 | 30 | 44 | 44 | 4 | 15 | 6 | 13 | 37 | 34 | 3 | 9 | 16 | 4.5x8x5.5 | 15 | 40 | M3x6 | 68(7) |
20 | 8 | 19 | M3x8 | 68(7) | ||||||||||||||
24 | 41 | 60 | 60 | 4 | 23 | 9 | 15 | 50 | 41 | 4 | 16 | 19 | 6x9.5x9 | 20 | 60 | M4x6 | 147(15) | |
28 | 8 | 27 | 5 | M4x8 | 147(15) |
H | L | Course effective* Glissière 1 pièce | Prix unitaire | Nombre de glissières supplémentaires possibles. | ||
Type standard | Type large | Rail uniquement | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
16 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 | |||||
20 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 |
H | L | Course effective* Glissière 1 pièce | Prix unitaire | Nombre de glissières supplémentaires possibles. | ||
Type standard | Type large | Rail uniquement | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
28 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BJKR16-70 |
BJKR16-110 |
BJKR16-150 |
BJKR16-190 |
BJKR16-230 |
BJKR16-270 |
BJKR16-310 |
BJKR16-350 |
BJKR16-390 |
BJKR16-430 |
BJKR16-470 |
BJKR16-510 |
BJKR16-550 |
BJKR16-590 |
BJKR16-630 |
BJKR16-670 |
BJKR16-710 |
BJKR16-750 |
BJKR16-790 |
BJKR20-70 |
BJKR20-110 |
BJKR20-150 |
BJKR20-190 |
BJKR20-230 |
BJKR20-270 |
BJKR20-310 |
BJKR20-350 |
BJKR20-390 |
BJKR20-430 |
BJKR20-470 |
BJKR20-510 |
BJKR20-550 |
BJKR20-590 |
BJKR20-630 |
BJKR20-670 |
BJKR20-710 |
BJKR20-750 |
BJKR20-790 |
BJKR24-100 |
BJKR24-160 |
BJKR24-220 |
BJKR24-280 |
BJKR24-340 |
BJKR24-400 |
BJKR24-460 |
BJKR24-520 |
BJKR24-580 |
BJKR24-640 |
BJKR28-100 |
BJKR28-160 |
BJKR28-220 |
BJKR28-280 |
BJKR28-340 |
BJKR28-400 |
BJKR28-460 |
BJKR28-520 |
BJKR28-580 |
BJKR28-640 |
BJKSG16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790] |
BJKSG20-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur H (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur B (mm) | Matériau (du bloc) de la glissière | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 70 | 44 | - | Rail uniquement | |
10.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 110 | 44 | - | Rail uniquement | |
12.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 150 | 44 | - | Rail uniquement | |
14.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 190 | 44 | - | Rail uniquement | |
16.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 230 | 44 | - | Rail uniquement | |
18.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 270 | 44 | - | Rail uniquement | |
20.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 310 | 44 | - | Rail uniquement | |
22.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 350 | 44 | - | Rail uniquement | |
24.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 390 | 44 | - | Rail uniquement | |
26.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 430 | 44 | - | Rail uniquement | |
28.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 470 | 44 | - | Rail uniquement | |
30.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 510 | 44 | - | Rail uniquement | |
32.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 550 | 44 | - | Rail uniquement | |
34.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 590 | 44 | - | Rail uniquement | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 630 | 44 | - | Rail uniquement | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 670 | 44 | - | Rail uniquement | |
39.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 710 | 44 | - | Rail uniquement | |
41.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 750 | 44 | - | Rail uniquement | |
43.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 790 | 44 | - | Rail uniquement | |
8.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 70 | 44 | - | Rail uniquement | |
10.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 110 | 44 | - | Rail uniquement | |
12.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 150 | 44 | - | Rail uniquement | |
14.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 190 | 44 | - | Rail uniquement | |
16.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 230 | 44 | - | Rail uniquement | |
18.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 270 | 44 | - | Rail uniquement | |
20.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 310 | 44 | - | Rail uniquement | |
22.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 350 | 44 | - | Rail uniquement | |
24.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 390 | 44 | - | Rail uniquement | |
26.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 430 | 44 | - | Rail uniquement | |
28.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 470 | 44 | - | Rail uniquement | |
30.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 510 | 44 | - | Rail uniquement | |
32.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 550 | 44 | - | Rail uniquement | |
34.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 590 | 44 | - | Rail uniquement | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 630 | 44 | - | Rail uniquement | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 670 | 44 | - | Rail uniquement | |
39.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 710 | 44 | - | Rail uniquement | |
41.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 750 | 44 | - | Rail uniquement | |
43.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 790 | 44 | - | Rail uniquement | |
10.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 100 | 60 | - | Rail uniquement | |
13.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 160 | 60 | - | Rail uniquement | |
17.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 220 | 60 | - | Rail uniquement | |
20.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 280 | 60 | - | Rail uniquement | |
23.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 340 | 60 | - | Rail uniquement | |
26.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 400 | 60 | - | Rail uniquement | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 460 | 60 | - | Rail uniquement | |
32.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 520 | 60 | - | Rail uniquement | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 580 | 60 | - | Rail uniquement | |
39.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 640 | 60 | - | Rail uniquement | |
10.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 100 | 60 | - | Rail uniquement | |
13.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 160 | 60 | - | Rail uniquement | |
17.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 220 | 60 | - | Rail uniquement | |
20.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 280 | 60 | - | Rail uniquement | |
23.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 340 | 60 | - | Rail uniquement | |
26.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 400 | 60 | - | Rail uniquement | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 460 | 60 | - | Rail uniquement | |
32.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 520 | 60 | - | Rail uniquement | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 580 | 60 | - | Rail uniquement | |
39.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 640 | 60 | - | Rail uniquement | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 70 ~ 790 | 44 | EN 1.1191 Equiv. | Jeu, standard | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 70 ~ 790 | 44 | EN 1.1191 Equiv. | Jeu, standard |
Loading...
Matériau du rail | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur H(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur B(mm)
Matériau (du bloc) de la glissière
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles