Glissière télescopique - Charge légère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 Matériau : rail : EN 1.4301 Équiv.
          Bille : EN 1.4125 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
SSRY2718
SRY2720
Référence pièceLongueur du railCourseABCDECapacité de charge (N/x2)SSRY27SSRP27
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SSRY27
SSRP27
08203.2136.1143.2163.2-143.2163.2255    
10254186.9194214.0154194214235    
12304.8225.0244.8264.8194.8244.8264.8235    
14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.6225    
16406.4301.2346.4366.4271.4346.4366.4206    
18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.2196    
20508377.4448468.0345448468176    
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Les rails ne peuvent pas être séparés. Utiliser des Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme M4 (P.2-226) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSRP2708
SSRP2710
SSRP2712
SSRP2714
SSRP2716
SSRP2718
SSRP2720
SSRY2708
SSRY2710
SSRY2712
SSRY2714
SSRY2716
SSRY2718
SSRY2720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)
Retenue pour ouverture/fermeture simplifiée

14.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10136.1203.2255Fourni

15.77 €

1 Disponible 5 jours 10186.9254235Fourni

17.61 €

1 Disponible 5 jours 10225304.8235Fourni

19.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10263.1355.6225Fourni

21.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301.2406.4206Fourni

22.87 €

1 Disponible 5 jours 10339.3457.2196Fourni

24.69 €

1 Disponible 5 jours 10377.4508176Fourni

11.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10136.1203.2255Non fourni

13.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10186.9254235Non fourni

14.92 €

1 Disponible 5 jours 10225304.8235Non fourni

16.63 €

1 Disponible 5 jours 10263.1355.6225Non fourni

18.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301.2406.4206Non fourni

20.18 €

1 Disponible 5 jours 10339.3457.2196Non fourni

22.01 €

1 Disponible 5 jours 10377.4508176Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à glissière Matériau EN 1.4301 Equiv. Nombre de rails Glissière à deux épaulements
Hauteur(mm) 9.55 Largeur(mm) 27 Méthode de finition Non fourni
Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique