Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou | Type | Précision | Diam. de l'arbre | Pas | Arbre de vis | Écrou | |||||
Type | Standard | Configurable F, P | Qualité | Materiau | Dureté | Traitement de surface | Materiau | Dureté | Traitement de surface | ||
Standard Écrou | BSST | - | C7 | 10 | 4 | EN 1.1203 équiv. | Trempage par induction 56~62HRC | - | EN 1.7264 équiv. | Cémenté 58~62HRC | Revêtement de conversion au phosphate |
BSSR | BSSRK | C10 | 2, 4, 10 | Revêtement de conversion au phosphate | Revêtement de conversion au phosphate | ||||||
BSSZ | BSSZK | 4 | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P |
BSSZ1004 BSSZK1004 BSSR1004L BSSR1004G | - - - - | 200 370 370 370 | ||||
- | F15 | - | P6 | |||
(avec graisse de type L) | ||||||
(avec graisse de type G) |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence pièce | Incrément de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Sens de torsion | |||||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Pas | L | *F | *P | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | |||||||||
Standard Écrou | C10 | BSSR | 10 | 02 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 1.5875 | 10.3 | (8.4) | 2.5 tours 1 rangée | 1.7 | 3 | 0,05 ou inf. | Droite |
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | |||||||||||||
C7 | BSST | 04 | 10 | 6 | L-54 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 2.3 | 4.8 | 0,03 ou inf. | |||||
C10 | BSSR | 150~600 | 0,05 ou inf. | |||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
BSSR | 10 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 1.5 tour | 1.85 | 3.2 | |||||
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | 1 rangée | ||||||||||||
* F et P sont configurables pour BSSRK et BSSZK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSSR1002-[150-595/1] |
BSSR1002G-[150-595/1] |
BSSR1002L-[150-595/1] |
BSSR1004-[150-600/1] |
BSSR1004G-[150-600/1] |
BSSR1004L-[150-600/1] |
BSSR1010-[150-595/1] |
BSSR1010G-[150-595/1] |
BSSR1010L-[150-595/1] |
BSSRK1002-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1002G-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1002L-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1004G-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1004L-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1010-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1010G-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSRK1010L-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSST1004-[150-595/1] |
BSST1004G-[150-595/1] |
BSST1004L-[150-595/1] |
BSSZ1004-[150-600/1] |
BSSZ1004G-[150-600/1] |
BSSZ1004L-[150-600/1] |
BSSZK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P5 |
BSSZK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P6 |
BSSZK1004G-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
BSSZK1004L-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,6] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Niveau de précision | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de graisse | Longueur F de l'extrémité de l'arbre (mm) | Diam. de l'arbre P (Ø) | Traitement de la surface de l'arbre de vis | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | Diam. de l'arbre P (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Standard | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Type G | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Type L | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type G | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type L | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Standard | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Type G | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Type L | 10 | 6 | Revêtement phosphate | Fixe | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Standard | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Type G | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 2 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Type L | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type G | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type L | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Standard | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Type G | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 10 | Max. 0.05 | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Type L | 10 ~ 18 | - | Revêtement phosphate | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 4 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 4 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Type G | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 4 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Type L | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type G | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type L | 10 | 6 | Non fourni | Fixe | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Non fourni | configurable | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Non fourni | configurable | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type G | 10 ~ 18 | - | Non fourni | configurable | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C10 | 4 | Max. 0.05 | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Type L | 10 ~ 18 | - | Non fourni | configurable | 5 ~ 6 |
Loading...
Type | Cuivre | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis(φ) | 10 | Précharge | Non préchargé | Conditions d'utilisation | Standard |
Sens de torsion | Droit | Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à tube |
Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Type de graisse
Longueur F de l'extrémité de l'arbre(mm)
Diam. de l'arbre P(Ø)
Traitement de la surface de l'arbre de vis
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
Diam. de l'arbre P(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles