Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à écrou | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Pas | Arbre de vis | Écrou | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | |||||
Ecrou standard | BSX | C3 | 10 | 2 | *AISI4150 | *Trempé par induction 58~62HRC | EN 1.7264 équiv. | Cémenté 58~62HRC |
BSS | C5 | 2, 4, 10 | ||||||
BSSE | C7 | 2, 4 |
Référence pièce | - | L | ||
| BSX1002 BSS1004L BSSE1004G | - - - | 200 320 150 | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence pièce | Incrément de 1mm | Y | A | B | Z | W | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Couple de précharge N • cm | Sens de torsion | |||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Pas | L | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | ||||||||||||||
Standard Écrou | C3 | BSX | 10 | 02 | 100~310 | L-57 | 30 | 25 | 10 | 11.5 | 1.5875 | 10.3 | (8.6) | 2.5 tours, 1 rangée | 1.41 | 1.65 | 0 (préchargé) | 0.3~2.5 | Droite |
C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2.25 | 3.3 | 0,005 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
C7 | BSSE | 0,030 ou inf. | - | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 04 | 150~380 | L-70 | - | - | - | - | 2.3812 | 10.6 | (8.1) | 3.35 | 5.9 | 0,005 ou inf. | 1,0 ou inf. | ||||
C7 | BSSE | 0,030 ou inf. | - | Droite | |||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L-73 | 1.5 tour, 1 rangée | 2.2 | 3.5 | 0,005 ou inf. | 1,0 ou inf. | ||||||||||
kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSS1002-[100-315/1] |
BSS1002G-[100-315/1] |
BSS1002L-[100-315/1] |
BSS1004-[150-380/1] |
BSS1004G-[150-380/1] |
BSS1004L-[150-380/1] |
BSS1010-[150-450/1] |
BSS1010G-[150-450/1] |
BSS1010L-[150-450/1] |
BSSE1002-[100-315/1] |
BSSE1002G-[100-315/1] |
BSSE1002L-[100-315/1] |
BSSE1004-[150-380/1] |
BSSE1004G-[150-380/1] |
BSSE1004L-[150-380/1] |
BSX1002-[100-310/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Niveau de précision | Vis-mère (mm) | Précharge | Jeu axial | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 2 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 2 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 2 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 4 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 4 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 4 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 10 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 150 ~ 450 | 2200 | 3500 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 10 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 150 ~ 450 | 2200 | 3500 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 10 | Non préchargé | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 150 ~ 450 | 2200 | 3500 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 2 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 2 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 2 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 100 ~ 315 | 2250 | 3300 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 4 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 4 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 4 | Non préchargé | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 150 ~ 380 | 3350 | 5900 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C3 | 2 | Préchargé | 0 (préchargé) | 1 x 2.5 | 100 ~ 310 | 1410 | 1650 | Standard |
Loading...
Type | Précision | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme carrée |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis(φ) | 10 | Conditions d'utilisation | Standard | Sens de torsion | Droit |
Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à tube | Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Vis-mère(mm)
Précharge
Jeu axial
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Type de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles