• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à billes / bride carrée, bride compacte / diamètre 12 / Pas 2, 4, 5, 10 / C3, C5, C7 / Précontraint, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC

Vis à billes / bride carrée, bride compacte / diamètre 12 / Pas 2, 4, 5, 10 / C3, C5, C7 / Précontraint, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC
BSS,BSSE,BSX

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Ecrou standardBSXC3122, 5*AISI4150*Trempé par induction
58~62HRC
EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
BSSC52, 4, 5, 10
BSSEC72, 5, 10
*Pour le modèle 1202, le matériau de l'arbre de la vis EN 1.7242 équiv. est cémenté.

Spécifications

Référence pièce-L 
    BSX1202
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10:Affichage d'image associésBSSE1210L
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10:Affichage d'image associésBSSE1210G
-
-
-
300
420
420
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYABTZWHRCdd1hDiam. billeDiam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialCouple de précharge
N, cm
Sens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C3BSX1202150~390L-68-1.587512.3(10.6)2.5 tours
1 rangée
1.542.050 (préchargé)0.4~3.2Droite
C5BSS150~445L-572.454.10,005 ou inf.1,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
C5BSS04150~400L-702.381212.6(10.1)3.66.750,005 ou inf.1,0 ou inf.
C3BSX05150~440L-7044341012144550404.584.43.17512.8(9.5)3.744.90 (préchargé)1.5~5.0Droite
C5BSS150~45010125.959.80,005 ou inf.1,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-Droite
C5BSS10200~600L-704937124854415.59.55.41.5 tour
1 rangée
3.855.90,005 ou inf.2,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
                       kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSS1202-[150-445/1]
BSS1202G-[150-445/1]
BSS1202L-[150-445/1]
BSS1204-[150-400/1]
BSS1204G-[150-400/1]
BSS1204L-[150-400/1]
BSS1205-[150-450/1]
BSS1205G-[150-450/1]
BSS1205L-[150-450/1]
BSS1210-[200-600/1]
BSS1210G-[200-600/1]
BSS1210L-[200-600/1]
BSSE1202-[150-445/1]
BSSE1202G-[150-445/1]
BSSE1202L-[150-445/1]
BSSE1205-[150-450/1]
BSSE1205G-[150-450/1]
BSSE1205L-[150-450/1]
BSSE1210-[200-600/1]
BSSE1210G-[200-600/1]
BSSE1210L-[200-600/1]
BSX1202-[150-390/1]
BSX1205-[150-445/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Vis-mère
(mm)
Précharge Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse

-

1 7 jours 10C52Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 44524504100Standard

-

1 9 jours 10C52Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 44524504100Type G

-

1 9 jours 10C52Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 44524504100Type L

-

1 7 jours 10C54Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 40036006750Standard

-

1 9 jours 10C54Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 40036006750Type G

-

1 9 jours 10C54Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 40036006750Type L

-

1 21 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 45059509800Standard

-

1 21 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 45059509800Type G

-

1 21 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 45059509800Type L

-

1 7 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 60038505900Standard

-

1 9 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 60038505900Type G

-

1 9 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 60038505900Type L

-

1 7 jours 10C72Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 44524504100Standard

-

1 9 jours 10C72Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 44524504100Type G

-

1 9 jours 10C72Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 44524504100Type L

-

1 7 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 45059509800Standard

-

1 9 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 45059509800Type G

-

1 9 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 45059509800Type L

-

1 7 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 60038505900Standard

-

1 9 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 60038505900Type G

-

1 9 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 60038505900Type L

-

1 7 jours 10C32Préchargé0 (préchargé)1 x 2.5150 ~ 39015402050Standard

-

1 7 jours 10C35Préchargé0 (préchargé)1 x 2.5150 ~ 44537404900Standard

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme carrée
D.E. de l'arbre de vis(φ) 12 Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube Taille de l'écrou Standard

Assistance technique