• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à billes / bride compacte / diamètre 15 / Pas 5, 10, 20 / C3, C5, C7 / Préchargé, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC

Vis à billes / bride compacte / diamètre 15 / Pas 5, 10, 20 / C3, C5, C7 / Préchargé, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC
BSS,BSSE,BSX

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Ecrou standardBSXC3155AISI4150Trempage par induction
58~62HRC
EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
BSSC55, 10, 20
BSSEC7

Spécifications

Référence pièce-L 

BSX1505
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40:Affichage d'image associésBSSE1510L
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40:Affichage d'image associésBSSE1510G

-
-
-
300
420
420

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialCouple de précharge N • cmSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C3BSX1505150~590L-723.17515.8(12.5)2.5 tours, 1 rangée4.346.250 (préchargé)1.5~6.0Droite
C5BSS150~10956.912.50,005 ou inf.2,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
C5BSS10200~1095L-721.5 tour, 1 rangée4.47.90,005 ou inf.3,0 ou inf.
C7BSSE200~10950,030 ou inf.-
C5BSS20230~1095L-720,005 ou inf.3,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
 Kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSS1505-[150-1095/1]
BSS1505G-[150-1095/1]
BSS1505L-[150-1095/1]
BSS1510-[200-1095/1]
BSS1510G-[200-1095/1]
BSS1510L-[200-1095/1]
BSS1520-[230-1095/1]
BSS1520G-[230-1095/1]
BSS1520L-[230-1095/1]
BSSE1505-[150-1095/1]
BSSE1505G-[150-1095/1]
BSSE1505L-[150-1095/1]
BSSE1510-[200-1095/1]
BSSE1510G-[200-1095/1]
BSSE1510L-[200-1095/1]
BSSE1520-[230-1095/1]
BSSE1520G-[230-1095/1]
BSSE1520L-[230-1095/1]
BSX1505-[150-595/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Vis-mère
(mm)
Précharge Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse

-

1 7 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 1095690012500Standard

-

1 9 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 1095690012500Type G

-

1 9 jours 10C55Non préchargéMax. 0.0051 x 2.5150 ~ 1095690012500Type L

-

1 7 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 109544007900Standard

-

1 9 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 109544007900Type G

-

1 9 jours 10C510Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5200 ~ 109544007900Type L

-

1 7 jours 10C520Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5230 ~ 109544007900Standard

-

1 9 jours 10C520Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5230 ~ 109544007900Type G

-

1 9 jours 10C520Non préchargéMax. 0.0051 x 1.5230 ~ 109544007900Type L

-

1 7 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 1095690012500Standard

-

1 9 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 1095690012500Type G

-

1 9 jours 10C75Non préchargéMax. 0.0301 x 2.5150 ~ 1095690012500Type L

-

1 7 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 109544007900Standard

-

1 9 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 109544007900Type G

-

1 9 jours 10C710Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5200 ~ 109544007900Type L

-

1 7 jours 10C720Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5230 ~ 109544007900Standard

-

1 9 jours 10C720Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5230 ~ 109544007900Type G

-

1 9 jours 10C720Non préchargéMax. 0.0301 x 1.5230 ~ 109544007900Type L

-

1 7 jours 10C35Préchargé0 (préchargé)1 x 2.5150 ~ 59543406250Standard

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme carrée
D.E. de l'arbre de vis(φ) 15 Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube Taille de l'écrou Standard

Assistance technique