• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à billes / bride carrée, bride compacte / diamètre 25 / pas 5, 10, 20 / C5, C7 / précontrainte, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC

Vis à billes / bride carrée, bride compacte / diamètre 25 / pas 5, 10, 20 / C5, C7 / précontrainte, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC
BSS,BSSE

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Ecrou standardBSSC5255, 10, 20AISI4150Trempage par induction
58~62HRC
EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
BSSEC710, 20
Les roulements à billes tomberont si l'écrou à bille traverse les méplats.

Spécifications

Référence pièce-L 
BSS2510
- 700
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associésBSSE2510L- 420(avec graisse de type L)
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associésBSSE2510G- 420(avec graisse de type G)
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialCouple de précharge N • cmSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C5BSS2505300~995L-1233.17525.8(22.5)2.5 tours
1 rangée
9.422.20,005 ou inf.6,0 ou inf.Droite
C5BSS10300~1500L-1264.762526(21)16.133.40,005 ou inf.6,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
C5BSS20300~1500L-126(21)1.5 tour
1 rangée
10.420.10,005 ou inf.6,0 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
 Kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSS2505-[300-995/1]
BSS2505G-[300-995/1]
BSS2505L-[300-995/1]
BSS2510-[300-1500/1]
BSS2510G-[300-1500/1]
BSS2510L-[300-1500/1]
BSS2520-[300-1500/1]
BSS2520G-[300-1500/1]
BSS2520L-[300-1500/1]
BSSE2510-[300-1500/1]
BSSE2510G-[300-1500/1]
BSSE2510L-[300-1500/1]
BSSE2520-[300-1500/1]
BSSE2520G-[300-1500/1]
BSSE2520L-[1096-1500/1]
BSSE2520L-[300-1015/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse

-

1 7 jours 10C55Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 995940022200Standard

-

1 9 jours 10C55Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 995940022200Type G

-

1 9 jours 10C55Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 995940022200Type L

-

1 7 jours 10C510Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 15001610033400Standard

-

1 9 jours 10C510Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 15001610033400Type G

-

1 9 jours 10C510Max. 0.0051 x 2.5300 ~ 15001610033400Type L

-

1 7 jours 10C520Max. 0.0051 x 1.5300 ~ 15001040020100Standard

-

1 9 jours 10C520Max. 0.0051 x 1.5300 ~ 15001040020100Type G

-

1 9 jours 10C520Max. 0.0051 x 1.5300 ~ 15001040020100Type L

-

1 7 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5300 ~ 15001610033400Standard

-

1 9 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5300 ~ 15001610033400Type G

-

1 9 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5300 ~ 15001610033400Type L

-

1 7 jours 10C720Max. 0.0301 x 1.5300 ~ 15001040020100Standard

-

1 9 jours 10C720Max. 0.0301 x 1.5300 ~ 15001040020100Type G

-

1 9 jours 10C720Max. 0.0301 x 1.51096 ~ 15001040020100Type L

-

1 9 jours 10C720Max. 0.0301 x 1.5300 ~ 10151040020100Type L

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme carrée
D.E. de l'arbre de vis(φ) 25 Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard
Sens de torsion Droit Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube
Taille de l'écrou Standard

Assistance technique