Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Moteur utilisable | ||
Corps principal | Unités de soutien | Corps principal | Unités de soutien | |||
BJS | EN AW-5052 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | Oxydé noir | Collier x2 Écrou de roulement x1 (avec pièce de montage) | Servomoteur CA |
BJSM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
BJS8A |
Référence pièce | d | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | E | F | H1 | H2 | J | K | L | N | Q | S | T1 | T2 | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | P.C.D. | M1 (fin) | M2 (normal) | d1 | ℓ | Unités de soutien | ||
Type | N° | BJS | BJSM | |||||||||||||||||||||||||||||
BJS BJSM |
* 8A | 8 | 67 | 9 | 30 | 28 | 11.5 | 21 | 64 | 41 | 19 | 43 | 40 | 10 | 12 | 12 | 6 | 47 | 52 | 40 | 35 | 5 | 14 | 5.5 | 6.5 | 45 | M8x1.0 | M3 | 5.5 | 8 | BRW8 | - |
* 8B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*10A | 10 | 74 | 13 | 30 | 34 | 14 | 25 | 70 | 46 | 23 | 46 | 42 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 56 | 42 | 42 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M10x1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW10 | BRWN10 | |
10B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*12A | 12 | 74 | 13 | 30 | 36 | 15 | 25 | 72 | 47 | 23 | 46 | 44 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 58 | 44 | 44 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M12x1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW12 | BRWN12 | |
12B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12C | 84 | 50 | 31 | 98 | 62 | 26 | 56 | 62 | 13 | 18 | 9 | 58 | 80 | 62 | 70 | M5 | 8.5 | Trou | ||||||||||||||
15A | 15 | 97 | 15 | 50 | 40 | 20 | 31 | 98 | 61 | 26 | 63 | 62 | 13 | 17 | 18 | 9 | 71 | 80 | 62 | 52 | 8 | 18 | 10 | 10 | 70 | M15x1.0 | M5 | 8.5 | 13 | BRW15 | BRWN15 | |
15B | 106 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 72 | 82 | 16 | 23 | 11 | 74 | 106 | 82 | 90 | M6 | 10.5 | 15 | ||||||||||||||
20A | 20 | 117 | 22 | 50 | 57 | 25 | 35 | 116 | 70 | 30 | 69 | 70 | 20 | 24 | 23 | 11 | 77 | 94 | 70 | 68 | 14 | 28 | 11 | 13 | 70 | M20x1.0 | M5 | 10.5 | 13 | BRW20 | BRWN20 | |
20B | 127 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 79 | 82 | 87 | 106 | 82 | 68 | 90 | M6 | 15 |
Référence pièce | Moteur | Référence pièce | Moteur | ||||
Taille de l'embase | Fabricant | Puissance (W) | Taille de l'embase | Fabricant | Puissance (W) | ||
BJS8A BJS10A BJS12A |
□38 | Panasonic | 30 | BJS (M)12C BJS (M)15A BJS (M)20A |
□60 | Yaskawa Electric Corporation | 200 |
50 | 400 | ||||||
100 | Mitsubishi Electric Corporation | 200 | |||||
BJS8B BJS (M)10B BJS (M)12B |
□40 | Yaskawa Electric Corporation | 30 | 400 | |||
50 | Sanyo Denki Co., Ltd. | 200 | |||||
100 | 400 | ||||||
Mitsubishi Electric Corporation | 50 | Omron Corporation | 200 | ||||
100 | 400 | ||||||
Sanyo Denki Co Ltd. | 30 | BJS (M)15B BJS (M)20B |
□80 | Yaskawa Electric Corporation | 750 | ||
50 | Mitsubishi Electric Corporation | 750 | |||||
100 | Sanyo Denki Co., Ltd. | 750 | |||||
Omron Corporation | 30 | Omron Corporation | 750 | ||||
50 | |||||||
100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BJS8A |
BJS8B |
BJS10A |
BJS10B |
BJS12A |
BJS12B |
BJS12C |
BJS15A |
BJS15B |
BJS20A |
BJS20B |
BJSM10B |
BJSM12B |
BJSM12C |
BJSM15A |
BJSM15B |
BJSM20A |
BJSM20B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | P.C.D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 45 | |
203.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 46 | |
190.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 45 | |
190.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 46 | |
193.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 45 | |
193.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 46 | |
253.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 70 | |
253.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 70 | |
391.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 90 | |
399.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 70 | |
423.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 90 | |
212.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 46 | |
215.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 46 | |
279.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 70 | |
280.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 70 | |
415.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 90 | |
429.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 70 | |
453.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 90 |
Loading...
■Caractéristiques | • Simplification du montage | : | avec une unité à roulement de soutien pré-installée, le montage et l'alignement du moteur sont simplifiés grâce à un avant-trou intégré. |
• Centrage précis de l'arbre | : | la fabrication unifiée de la vis à billes et des supports du moteur réduit les défauts d'alignement de l'arbre. |
Type | Côté fixe type économique | Forme | Type carré | Méthode de montage | Montage en surface |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
P.C.D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles