• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité

Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité:Affichage d'image associés
Une extrémité à épaulement et filetée, une extrémité taraudéeArbres cannelés  EN 1.3505 Équiv. Écrou
 EN 1.7242 Équiv.  Dureté : 58HRC ~
Arbre cannelé, écrou  Matériau : EN 1.4125 Équiv.  Dureté : 55HRC ~
Ecrou (x1)Écrou x2Ecrou (x1)
Avec écrou à embase rondeBSBMBSB2MBSBMS
Avec écrou à embase compacteBSBNBSB2N-
Avec écrou droitBSBSBSB2SBSBSS

Spécifications

Référence pièce-L-F-B-P-M-N
BSB2N10
Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité:Affichage d'image associésBSB2N10G
Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité:Affichage d'image associésBSB2N10L
-
-
-
300
300
300
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
B10
B10
B10
-
-
-
P5
P5
P5
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
N3
N3
N3
Autres types de graisse disponibles.
Pour la date de livraison, le prix et les performances, se reporter à  P.340
 ■ Arbres cannelés
Référence pièceIncrément de 1mmP
Sélection
M (normal)
Sélection
(M≤P)
Sélection de N (normal)D(Y)Poids (kg)
TypeLFBType à 1 écrouType à 2 écrous
Type à 1 écrouType à 2 écrousmin~maxmin~max
BSBM
BSBN
BSBS
BSB2M
BSB2N
BSB2S
BSBMS
BSBSS
*660~400(190)60~400Quand P=3
4≤F≤9
Quand P=4
4≤F≤16
Quand P≥5
4≤F≤Px5
[ ! ]F≥B+2
Lorsque M=3
2≤B≤9
Lorsque M=4
2≤B≤16
Lorsque M≥5
2≤B≤Mx5
[ ! ]B≥Pasx3+
[ ! ]Pour les matériaux en acier inoxydable,M≤B≤Mx3
345         345       3       656~396(186)56~3960.23
*860~400(190)60~600 456         456      34      856~396(186)56~5960.39
*1060~600(390)90~600 4568        4568     345     10.456~596(386)86~5960.65
*1360~600(390)100~600  56810        56810     456    13.456~596(386)96~5961.11
*1670~600(390)110~600  568101213       681012    4568   16.666~596(386)106~5961.65
2080~ 700130~700    81012131516     68101216   456810  20.676~696126~6962.57
2590~ 900150~900    8101213151620    6810121620   5681012 25.886~896146~8964.04
30100~1150170~1150     10121315162025    81012162024   6810121630.896~1146166~11465.85
[ ! ]Pour BSBMS et BSBSS , seules les tailles signalées par * sont disponibles et les dimensions L et Y max. sont entre ( ).
[ ! ]Pour BSBN et BSB2N, seules les tailles n° 6, 8 et 10 sont disponibles.
 ■ Écrous de bride ronde, écrous de bride compacte
D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dynamique Ct
(N•m)
Statique C0t
(N•m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N•m)
M02
(N•m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.
 ■ Écrous droits
D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dimensions de la clavette (incluse)
ToléranceDynamique Ct
(N•m)
Statique C0t
(N•m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N•m)
M02
(N•m)
B h L1R
ToléranceTolérance
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.

Modifications

Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSB2M6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M13-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25G-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25L-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2N6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S6-[60-500/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2S6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S13-[100-800/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25G-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25L-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSBM6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'écrou D.E. de l'arbre D
(φ)
Matériau de l'arbre Nombre d'écrous
(pièces)
Longueur totale de l'écrou
(mm)
D.E. de l'écrou
(φ)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Couple admissible
(Nm)
Matériau de l'écrou Graisse B
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 10 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 jours 10Droit16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 jours 10Droit16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 jours 10Droit16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 jours 10Droit20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 jours 10Droit20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 jours 10Droit20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 jours 10Droit25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 jours 10Droit25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 jours 10Droit25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 jours 10Droit30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 jours 10Droit30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 jours 10Droit30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

Loading...

Plus d'informations

Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) À épaulement et fileté Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Taraudée Type Pleine
Couple Couple intermédiaire Longueur de l'écrou Standard Précharge Standard
Niveau de précision Niveau standard Le type de circulation des billes Simple

Produits complémentaires

Assistance technique