Écrous pour vis-mères- Écrou à embase à pas fin

Écrous pour vis-mères- Écrou à embase à pas fin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous de vis-mère - Écrou à embase à pas fin:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton

Spécifications

Référence pièce
MTRFR20
Référence piècePas PDL1D1TP.C.D.KPoussée dynamique admissible (kN)Poids (g)Prix unitaire
Typed1 à 4 pièce(s)
MTRFR1022024365264.32.5580
12223044315.43.92120
1434.90110
162835516386.66.67200
204324056429.81260
25536506174714.22350
28445676858917.95630
32621.08580
MTXFR1622835516386.66.78190
203240564210.1250
Pour filetage fin à pas à droite, voir MTX□□ (P.801, 805~808).
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTRFR10
MTRFR12
MTRFR14
MTRFR16
MTRFR20
MTRFR25
MTRFR28
MTRFR32
MTXFR16
MTXFR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens de rotation de la vis Filetage nominal D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
D.E. de l'écrou D
(φ)
Matériau Longueur de l'écrou L1 (ou L)
(mm)

16.88 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit10255020[Laiton] Laiton24

23.48 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit12392022[Laiton] Laiton30

25.67 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit14490022[Laiton] Laiton30

32.16 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit16667028[Laiton] Laiton35

42.06 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit20981032[Laiton] Laiton40

50.49 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas droit251422036[Laiton] Laiton50

76.29 €

1 5 jours 10[Droite] Filetage à pas droit281795044[Laiton] Laiton56

77.03 €

1 5 jours 10[Droite] Filetage à pas droit322108044[Laiton] Laiton56

100.75 €

1 7 jours 10[Droite] Filetage à pas fin à droite16678028[Laiton] EN CC766S Equiv. (lubrifiant solide intégré)35

121.66 €

1 Jour même

Stock

10[Droite] Filetage à pas fin à droite201010032[Laiton] EN CC766S Equiv. (lubrifiant solide intégré)40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à embase Nut Shape Type à embase ronde Mounting Method Trou traversant
Narrowing the Features Compatible avec RoHS Nombre de trous de montage 4

Produits complémentaires

Assistance technique