• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous de vis-mère en résine - Type à charge lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous de vis-mère en résine - Type à charge lourde:Affichage d'image associés
Matériau : résine PPS tribologique (PTFE+GF30%)

Spécifications

Référence pièce
MTSRR20
Référence piècePas PDL1D1TP.C.D. KPoussée dynamique admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypedMTSRRMTSRNMTSRRMTSRN
Embase ronde
MTSRR
(filetage à pas à droite)

A embase compacte
MTSRN
(filetage à pas à droite)
1022024365264.32781916
12223044315.44283024
1435362721
162835516386.66864639
184324056429546454
2010716151
■Propriétés matérielles (Les valeurs énumérées ne sont pas des valeurs garanties mais des valeurs de référence.)
MatériauMéthode de test (ASTM)UnitéRésine PPS avec propriété de glissement (PTFE+GF30%)Polyacétal
CaractéristiquesValeur
Densité spécifiqueD792-1.681.41
Taux d'absorption d'eau (à 23°C dans l'eau x24h)D570%0.020.22
CombustibilitéUL94-V-0HB
Propriétés mécaniquesRésistance à la tractionD638MPa13561
ElongationD638%2.940
Résistance à la flexionD790MPa18089
Module de flexionD790GPa102.59
Résistance à la charge de cisaillementD732MPa6055
Résistance aux chocs selon IzodD256J/m13074
Résistance chimiqueHuile-
Acide-△~×
Alcali-
Solvant organique-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTSRN10
MTSRN12
MTSRN14
MTSRN16
MTSRN18
MTSRN20
MTSRR10
MTSRR12
MTSRR14
MTSRR16
MTSRR18
MTSRR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
Nut Shape D.E. de l'écrou D
(φ)
Longueur de l'écrou L1 (ou L)
(mm)
Nombre de trous de montage

21.16 €

1 Disponible 5 jours 1010278Type à embase compacte20242

22.01 €

1 Disponible 5 jours 1012428Type à embase compacte22302

22.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014536Type à embase compacte22302

22.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016686Type à embase compacte28352

24.21 €

1 Disponible 5 jours 1018954Type à embase compacte32402

24.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201071Type à embase compacte32402

13.33 €

1 Disponible 5 jours 1010278Type à embase ronde20244

13.94 €

1 Disponible 5 jours 1012428Type à embase ronde22304

14.06 €

1 Disponible 5 jours 1014536Type à embase ronde22304

14.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016686Type à embase ronde28354

15.53 €

1 Disponible 5 jours 1018954Type à embase ronde32404

15.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201071Type à embase ronde32404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à embase Sens de rotation de la vis Filetage à pas droit Matériau Résine PPS tribologique (PTFE + GF30%)
Mounting Method Trou traversant

Produits complémentaires

Assistance technique