Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cache | Plaque de support | Manchon | Accessoire | ||||
Type à 4 chiffres | Type à 5 chiffres | Matériau | Couleur | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
DPNR, DPNL | DPNFR, DPNFL | Nylon | Orange | Ether de polyphénylène | EN 1.0736 Équiv. | Oxydé noir | Vis de réglage (noir) (EN 1.7220 Équiv.) | Feuilles antivibratoires (noir) (mousse de polyéthylène) |
DSNR, DSNL | - | Argent |
Référence pièce |
DPTR2 |
Référence pièce | − | Code du collier, D.I. d |
DPML3 | − | CSE10 CSE12 |
Référence pièce | Lorsque le collier d'indicateur est ajouté | Incrément du compteur par révolution | Vitesse de rotation maximum (tr/min) | Corps principal Poids (g) | Indicateur uniquement Prix unitaire | Avec collier Prix unitaire | |||||
Type | Pas de la broche | Code du collier | Collier Sélection du D.I. d | ||||||||
Couleur | Chiffre de l'affichage, sens de rotation | 4 chiffres | 5 chiffres | ||||||||
(orange) DPN DPM DPT | (argent) DSN DSM DST | R (4 chiffres - rotation vers la droite) L (4 chiffres - rotation vers la gauche) FR (5 chiffres - rotation vers la droite) FL (5 chiffres - rotation vers la gauche) | 2 | (Avec collier) -CSE (Sans collier) Non spécifié | (Uniquement lorsque le collier est ajouté) 6, 8 10, 12 | 002.0 | 0002.0 | 150 | 44 | ||
3 | 003.0 | 0003.0 | 100 | ||||||||
4 | 004.0 | 0004.0 | 75 | ||||||||
5 | 005.0 | 0005.0 | 60 | ||||||||
6 | 006.0 | 0006.0 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur du couvercle | Nombre de chiffres, sens de rotation | Pas de la broche | CSE (collier compteur) | D.I. d du collier indicateur d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 2 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 2 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 2 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 2 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 2 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 2 | Fourni | 12 | |
63.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Non fourni | - | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 6 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 8 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 10 | |
72.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 4 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 12 |
Loading...
Type | Indicateurs de position | Position Indicator Size | Type compact |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur du couvercle
Nombre de chiffres, sens de rotation
Pas de la broche
CSE (collier compteur)
D.I. d du collier indicateur d
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles