• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase

Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
MTQABEN 1.0038 Équiv.Oxydé noirLevier de serrage
MTQAMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MTQDB12
Référence pièceABCHhPdTLKLevier de serragePrix unitaire
TypeDH7MTQABMTQAM
MTQAB
MTQAM
8+ 0.015
0
321392418234.54129CLDM6-12-M
103615102518264.54169CLDM6-16-M
12+ 0.018
0
3817112720285.551611CLDM6-16-M
154121122921325.562012CLDM6-20-M
20+ 0.021
0
5026153425396.682516CLDM6-25-M

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTQAB8
MTQAB10
MTQAB12
MTQAB15
MTQAB20
MTQAM8
MTQAM10
MTQAM12
MTQAM15
MTQAM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. intérieur du roulement D dimension (d)
(Ø)
Traitement de surface

56.01 €

1 Disponible 5 jours 108Revêtement oxydé noir

61.14 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir

68.23 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noir

75.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir

82.16 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noir

61.14 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel

68.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Placage autocatalytique au nickel

75.20 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel

82.16 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel

89.13 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Remarques
Ne pas utiliser sans insérer l'arbre fileté (serrage à vide). Il peut se déformer, ce qui le rend inutilisable.

Exemple d'utilisation

Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à butée de rotation Jeux de butées antirotation Forme À embase Type Standard
Matériau EN 1.0038 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique