• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Arbres rotatifs / surface plane des deux côtés / usinage au choix

Arbres rotatifs / surface plane des deux côtés / usinage au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Arbres rotatifs - Coupe en D:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SFRVEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
PSFRVPlacage autocatalytique au nickel
SSFRVEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-T-W
SFRV15-300-F30-T7-W13
Référence pièceIncrément de 0,1 mmIncrément de 1mm
TypeDg6LF, TW
SFRV

PSFRV

SSFRV
6- 0.004
- 0.012
20.0~300.02.0~30.04~5
8- 0.00520.0~400.05~7
10- 0.01420.0~500.07~9
12- 0.006- 0.01730.0~600.02.0~54.09~11
1330.0~600.010~12
1530.0~700.012~14
1630.0~700.013~15
1740.0~800.014~16
1840.0~800.015~17
20- 0.007- 0.02040.0~800.02.0~90.015~18
2250.0~800.017~20
2550.0~800.020~23
3060.0~800.025~28
Lorsque L>600, les extrémités de la coupe en D usinées ne sont pas parfaitement alignées. (Un mauvais alignement pouvant atteindre 1° peut en résulter.)
Si L-(F+T)≤20, un gauchissement peut se produire.

Modifications

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
PSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
PSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
PSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[9-11/1]
PSFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
PSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
PSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13-15/1]
PSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14-16/1]
PSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
PSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15-18/1]
PSFRV22-[70-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
PSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-75/0.1]-T[2-75/0.1]-W[20-23/1]
PSFRV30-[60-800/0.1]-F[5-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
SFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
SFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
SFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
SFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[9,​10,​11]
SFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
SFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
SFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13,​14,​15]
SFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14,​15,​16]
SFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
SFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15,​16,​17,​18]
SFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
SFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[20,​21,​22,​23]
SFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
SSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
SSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
SSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
SSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-36/0.1]-W[9-11/1]
SSFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
SSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
SSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13,​14,​15]
SSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14-16/1]
SSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
SSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15-18/1]
SSFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
SSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[20-23/1]
SSFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 549 ~ 11

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 4813 ~ 15

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 5114 ~ 16

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 9015 ~ 18

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2270 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2550 ~ 8002 ~ 752 ~ 7520 ~ 23

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3060 ~ 8005 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 54-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 51-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2250 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2550 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3060 ~ 8002 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 369 ~ 11

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 5114 ~ 16

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 9015 ~ 18

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2250 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2550 ~ 8002 ~ 902 ~ 9020 ~ 23

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3060 ~ 8002 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres rotatifs - Coupe en D:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Droit End Shape (Left) Butée de rotation End Shape (Right) Butée de rotation
Hardness Non trempé Keyway Sans rainure D Tolerance g6 (meulé)

Produits complémentaires

Assistance technique