Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance | Matériau | Traitement de surface | |||
Standard | Méplats | D | P | |||
SFRMHN | SFRMHNS | h9 (étiré à froid) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRMHN | PSFRMHNS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMHN | SSFRMHNS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRMGN | SFRMGNS | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||
PSFRMGN | PSFRMGNS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMGN | SSFRMGNS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRHN | SFRHNS | h7 (masse) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRHN | PSFRHNS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRHN | SSFRHNS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRN | SFRNS | g6 (masse) | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRN | PSFRNS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRN | SSFRNS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
HFRN | HFRNS | EN 1.7220 équiv. Dureté : 30 ~ 35HRC | Oxydé noir | |||
PHFRN | - | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | SC | |
Pièce D h9 / pièce P h7 h7 (masse) avec méplat | SFRMHN30 SFRHNS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | B8 B15 | - - | P10 P12 | - | SC30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | P (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||
Pièce D h9 / pièce P h7 SFRMHN PSFRMHN SSFRMHN (D6 n'est pas disponible pour SSFRMHN.) Pièce D h9 / pièce P g6 SFRMGN PSFRMGN SSFRMGN (D6 n'est pas disponible pour SSFRMGN.) | Pièce D h9 / pièce P h7 SFRMHNS PSFRMHNS SSFRMHNS (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMHNS.) Pièce D h9 / pièce P g6 SFRMGNS PSFRMGNS SSFRMGNS (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMGNS.) | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 | Quand P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 Quand P=8 ou 10 B≤Px3 & B≤F-3 Quand P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | ||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | P (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||
SFRHN PSFRHN SSFRHN | SFRHNS PSFRHNS SSFRHNS | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 | Quand P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 Quand P=8 ou 10 B≤Px3 & B≤F-3 Quand P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | P (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC Type à méplats uniquement | ||||||||||||||||
Standard | Méplats | ||||||||||||||||||||
SFRN PSFRN SSFRN (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRN.) *HFRN (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles). *PHFRN (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles). | SFRNS PSFRNS SSFRNS (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRNS.) *HFRNS (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles). | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 | Quand P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 Quand P=8 ou 10 B≤Px3 & B≤F-3 Quand P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||
* | 15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
16 | 25.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
18 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||
* | 20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
22 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
* | 25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
* | 30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
* | 35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
* | 40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
* | 50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFRN15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[4,5,6,8,10,12] |
HFRN15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
HFRN20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-P[5,6,8,10,12,16] |
HFRN20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-PMC[6,8,10,12,15,17] |
HFRN25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-P[5,6,8,10,12,16,20] |
HFRN25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-PMC[8,10,12,15,17,20] |
HFRN30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,10,12,16,20,24] |
HFRN30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,10,12,15,17,20,25] |
HFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,12,16,20,24,30] |
HFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,12,15,17,20,25,30] |
HFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,16,20,24,30] |
HFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,15,17,20,25,30] |
HFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,20,24,30] |
HFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,17,20,25,30] |
HFRNS15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[4,5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
HFRNS15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
HFRNS20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-P[5,6,8,10,12,16]-SC[0-985/1] |
HFRNS20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-PMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-985/1] |
HFRNS25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-P[5,6,8,10,12,16,20]-SC[0-985/1] |
HFRNS25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-PMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-985/1] |
HFRNS30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,10,12,16,20,24]-SC[0-980/1] |
HFRNS30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-980/1] |
HFRNS35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,12,16,20,24,30]-SC[0-780/1] |
HFRNS35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,12,15,17,20,25,30]-SC[0-780/1] |
HFRNS40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,16,20,24,30]-SC[0-775/1] |
HFRNS40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,15,17,20,25,30]-SC[0-775/1] |
HFRNS50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,20,24,30]-SC[0-775/1] |
HFRNS50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,17,20,25,30]-SC[0-775/1] |
PHFRN15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[4,5,6,8,10,12] |
PHFRN15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PHFRN20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-60/1]-P[5,6,8,10,12,16] |
PHFRN20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-60/1]-PMC[6,8,10,12,15,17] |
PHFRN25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-P[5,6,8,10,12,16,20] |
PHFRN25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-PMC[8,10,12,15,17,20] |
PHFRN30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,10,12,16,20,24] |
PHFRN30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,10,12,15,17,20,25] |
PHFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,12,16,20,24,30] |
PHFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,12,15,17,20,25,30] |
PHFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,16,20,24,30] |
PHFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,15,17,20,25,30] |
PHFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,20,24,30] |
PHFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,17,20,25,30] |
PSFRHN6-[15-395/0.1]-F[2-35/0.1]-B[3-15/1]-P[3,4,5] |
PSFRHN6-[15-395/0.1]-F[2-35/0.1]-B[3-15/1]-PMC[3,4,5] |
PSFRHN8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[3-18/1]-P[3,4,5,6] |
PSFRHN8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[3-18/1]-PMC[3,4,5,6] |
PSFRHN10-[15-595/0.1]-F[2-56/0.1]-B[3-25/1]-P[4,5,6,8] |
PSFRHN10-[15-595/0.1]-F[2-56/0.1]-B[3-25/1]-PMC[4,5,6,8] |
PSFRHN12-[15-695/0.1]-F[2-70/0.1]-B[3-30/1]-P[5,6,8,10] |
PSFRHN12-[15-695/0.1]-F[2-70/0.1]-B[3-30/1]-PMC[5,6,8,10] |
PSFRHN15-[15-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,6,8,10,12] |
PSFRHN15-[15-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PSFRHN17-[30-895/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,6,8,10,12] |
PSFRHN17-[30-895/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PSFRHN20-[30-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-P[6,8,10,12,16] |
PSFRHN20-[30-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-PMC[6,8,10,12,15,17] |
PSFRHN25-[30-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-P[8,10,12,16,20] |
PSFRHN25-[30-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-PMC[8,10,12,15,17,20] |
PSFRHN30-[30-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,10,12,16,20,24] |
PSFRHN30-[30-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,10,12,15,17,20,25] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | Affinement des filetages [PMC] (mm) | B (mm) | F (mm) | P (mm) | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | - | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | 5 ~ 12 | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | 6 ~ 17 | 0 ~ 48 | 2 ~ 112 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 60 | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | 8 ~ 20 | 0 ~ 60 | 3 ~ 140 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | 8 ~ 25 | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | 10 ~ 30 | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | 12 ~ 30 | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | - | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | 15 ~ 30 | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | - | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | 5 ~ 12 | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | - | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 67 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | 6 ~ 17 | 0 ~ 67 | 2 ~ 112 | - | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 80 | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | 8 ~ 20 | 0 ~ 80 | 3 ~ 140 | - | 0 ~ 985 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | 0 ~ 980 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | 8 ~ 25 | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | - | 0 ~ 980 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | 10 ~ 30 | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | 0 ~ 775 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | 12 ~ 30 | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | 0 ~ 775 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | - | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | 0 ~ 775 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | 15 ~ 30 | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | 0 ~ 775 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | - | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 995 | 5 ~ 12 | 0 ~ 36 | 2 ~ 84 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 995 | 6 ~ 17 | 0 ~ 60 | 2 ~ 112 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 60 | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 995 | 8 ~ 20 | 0 ~ 60 | 3 ~ 140 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | - | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 995 | 8 ~ 25 | 0 ~ 72 | 3 ~ 168 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 795 | 10 ~ 30 | 0 ~ 90 | 3 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | - | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 795 | 12 ~ 30 | 0 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | - | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 795 | 15 ~ 30 | 2 ~ 90 | 5 ~ 210 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 395 | - | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 395 | 3 ~ 5 | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 495 | - | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 495 | 3 ~ 6 | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 595 | - | 1 ~ 25 | 2 ~ 56 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 595 | 4 ~ 8 | 1 ~ 25 | 2 ~ 56 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 695 | - | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 695 | 5 ~ 10 | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 795 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 795 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 895 | - | 2 ~ 36 | 2 ~ 84 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 895 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 2 ~ 84 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 995 | - | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | 6 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 995 | 6 ~ 17 | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 30 ~ 995 | - | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 30 ~ 995 | 8 ~ 20 | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 30 ~ 995 | - | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 30 ~ 995 | 8 ~ 25 | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | - | - |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement | End Shape (Left) | Fileté | End Shape (Right) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Option de rainure (modification) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
Affinement des filetages [PMC](mm)
B(mm)
F(mm)
P(mm)
SC(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles