• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Arbres rotatifs / déportés d'un côté, rainure annulaire / usinage au choix

Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
SFRXEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
PSFRXPlacage autocatalytique au nickel
SSFRXEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-B-P
SFRX30-500-F20-B10-P15

Référence pièce-L-F-B-P-T-S-Q
PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
Référence pièceIncrément de 0,1 mmIncrément de 1mm(Y)
max.
TypeDg6LFBP
SFRX

PSFRX

SSFRX
(D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRX.)
6-0.004
-0.012
20.0~298.0F≤Px5Quand P≤6,
2≤B

Quand 6<P≤10, 
3≤B

Quand 10<P≤20, 
4≤B

Quand 20<P, 
5≤B
3 4 5 300
8-0.005
-0.014
20.0~398.03 ≤P400
1020.0~498.0500
12-0.006
-0.017
25.0~598.05≤P600
1325.0~598.0
1525.0~698.0700
1625.0~798.0800
1730.0~798.0
18-0.007
-0.020
30.0~798.0
2030.0~798.0
2230.0~798.010≤P
2530.0~798.0
3030.0~798.0
35-0.009
-0.025
40.0~798.016≤P
4040.0~798.0
5040.0~798.0
Quand D-P≤2, le chanfrein C au niveau de l'épaulement est de 0.2 ou inf. Les dimensions P 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 et 49 ne peuvent pas être spécifiées. Pour la dimension m, se reporter à P.820.

Modifications

Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
PSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
PSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
PSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
PSFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
PSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
PSFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
PSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
PSFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
PSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
PSFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
PSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
PSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
PSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
PSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
PSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
SFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
SFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
SFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
SFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
SFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
SFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-37/0.1]-B[2-37/1]-P[3-7/1]
SSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
SSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel820 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1325 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1625 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1830 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2230 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir820 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1325 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1625 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1830 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2230 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24

-

1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35

-

1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface820 ~ 3982 ~ 372 ~ 373 ~ 7

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24

-

1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35

-

1 6 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Une extrémité à épaulement End Shape (Left) Avec rainures de bague de retenue End Shape (Right) Droit
Hardness Non trempé Keyway Option de rainure (modification) D Tolerance g6 (meulé)

Produits complémentaires

Assistance technique