Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Standard | Méplats | ||
SFRE | SFRES | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
- | SSFRES | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC |
SFRE25 | - | 300 | - | F50 | - | P20 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 | - | SC70 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFRB20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | Sélection Q | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||
Type | D | L | F | T | P | S | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||||
SFRE | SFRES SSFRES (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRES.) | 6 | 20.0~295.0 | 2≤F≤Px5 | 5≤T≤Qx7 | 3≤P | Quand Q≤6 S≤Qx3 & S≤T-2 Quand Q=8 ou 10 S≤Qx3 & S≤T-3 Quand Q≥12 S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 30.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||||
16 | 40.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
18 | 40.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||
22 | 40.0~795.0 | 10≤P | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 16≤P | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||
50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SFRE6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-Q[3,4,5] |
SFRE6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-QMC[3,4,5] |
SFRE8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-Q[3,4,5,6] |
SFRE8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-QMC[3,4,5,6] |
SFRE10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-Q[4,5,6,8] |
SFRE10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-QMC[4,5,6,8] |
SFRE12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRE12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRE13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRE13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRE15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRE16-[15-895/0.1]-F[2-75/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE16-[15-895/0.1]-F[2-75/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRE17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
SFRE18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
SFRE20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRE20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRE22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRE22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRE25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-Q[8,10,12,16,20] |
SFRE25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20] |
SFRE30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-Q[8,10,12,16,20,24] |
SFRE30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SFRE35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30] |
SFRE35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30] |
SFRE40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[5-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[12,16,20,24,30] |
SFRE40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[5-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[12,15,17,20,25,30] |
SFRE50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[5-210/0.1]-S[2-205/1]-Q[16,20,24,30] |
SFRE50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[5-210/0.1]-S[2-205/1]-QMC[15,17,20,25,30,35,40] |
SFRES6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-Q[3,4,5]-SC[0-387/1] |
SFRES6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-QMC[3,4,5]-SC[0-387/1] |
SFRES8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-Q[3,4,5,6]-SC[0-487/1] |
SFRES8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-QMC[3,4,5,6]-SC[0-487/1] |
SFRES10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-Q[4,5,6,8]-SC[0-587/1] |
SFRES10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-QMC[4,5,6,8]-SC[0-587/1] |
SFRES12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-785/1] |
SFRES15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12]-SC[0-785/1] |
SFRES16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15]-SC[0-885/1] |
SFRES18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15]-SC[0-885/1] |
SFRES20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16]-SC[0-985/1] |
SFRES20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-985/1] |
SFRES22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16]-SC[0-985/1] |
SFRES22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-985/1] |
SFRES25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-Q[8,10,12,16,20]-SC[0-985/1] |
SFRES25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-985/1] |
SFRES30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-Q[8,10,12,16,20,24]-SC[0-980/1] |
SFRES30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-980/1] |
SFRES35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30]-SC[0-980/1] |
SFRES35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30]-SC[0-980/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | Affinement des filetages [QMC] (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | SC (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 6 | 15 ~ 395 | - | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 6 | 15 ~ 395 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 495 | - | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | 2 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 495 | 3 ~ 6 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | - | 2 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 595 | - | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2 ~ 24 | - | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 595 | 4 ~ 8 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | - | 2 ~ 24 | - | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 15 ~ 695 | - | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 15 ~ 695 | 5 ~ 10 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 13 | 15 ~ 695 | - | 2 ~ 55 | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 13 | 15 ~ 695 | 5 ~ 10 | 2 ~ 55 | 5 ~ 12 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 15 ~ 795 | - | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 15 ~ 795 | 5 ~ 12 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 16 | 15 ~ 895 | - | 2 ~ 75 | 5 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 16 | 15 ~ 895 | 5 ~ 12 | 2 ~ 75 | 5 ~ 15 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 30 ~ 895 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 30 ~ 895 | 5 ~ 15 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 895 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 895 | 5 ~ 15 | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 30 ~ 995 | 6 ~ 17 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | - | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 22 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 95 | 10 ~ 21 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 22 | 40 ~ 995 | 6 ~ 17 | 2 ~ 95 | 10 ~ 21 | - | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | 8 ~ 20 | 2 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 30 ~ 995 | 8 ~ 20 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | - | 2 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 2 ~ 95 | - | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 30 ~ 995 | 8 ~ 25 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | - | 2 ~ 95 | - | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | 10 ~ 30 | 2 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 40 ~ 995 | 10 ~ 30 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | - | 2 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | 12 ~ 30 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | 40 ~ 995 | 12 ~ 30 | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | - | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 50 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | 16 ~ 30 | 2 ~ 205 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 50 | 40 ~ 995 | 15 ~ 40 | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | - | 2 ~ 205 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 6 | 15 ~ 395 | - | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 15 | 0 ~ 387 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 6 | 15 ~ 395 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 15 | 0 ~ 387 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 495 | - | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | 2 ~ 18 | 0 ~ 487 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 495 | 3 ~ 6 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | - | 2 ~ 18 | 0 ~ 487 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 595 | - | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2 ~ 24 | 0 ~ 587 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 595 | 4 ~ 8 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | - | 2 ~ 24 | 0 ~ 587 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 15 ~ 695 | - | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 15 ~ 695 | 5 ~ 10 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 13 | 15 ~ 695 | - | 2 ~ 55 | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 13 | 15 ~ 695 | 5 ~ 10 | 2 ~ 55 | 5 ~ 12 | - | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 15 ~ 795 | - | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 785 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 15 ~ 795 | 5 ~ 12 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 785 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 16 | 15 ~ 895 | - | 2 ~ 70 | 5 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 16 | 15 ~ 895 | 5 ~ 12 | 2 ~ 70 | 5 ~ 15 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 30 ~ 895 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 30 ~ 895 | 5 ~ 15 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 895 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 895 | 5 ~ 15 | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 30 ~ 995 | 6 ~ 17 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 22 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 95 | 10 ~ 21 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 22 | 40 ~ 995 | 6 ~ 17 | 2 ~ 95 | 10 ~ 21 | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | 8 ~ 20 | 2 ~ 60 | 0 ~ 985 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 30 ~ 995 | 8 ~ 20 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | - | 2 ~ 60 | 0 ~ 985 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 30 ~ 995 | - | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 2 ~ 95 | 0 ~ 980 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 30 ~ 995 | 8 ~ 25 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | - | 2 ~ 95 | 0 ~ 980 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 40 ~ 995 | - | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | 10 ~ 30 | 2 ~ 90 | 0 ~ 980 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 40 ~ 995 | 10 ~ 30 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | - | 2 ~ 90 | 0 ~ 980 | 3 ~ 210 |
Loading...
Basic Shape | A épaulement aux deux extrémités | End Shape (Left) | Droit | End Shape (Right) | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Option de rainure (modification) | D Tolerance | g6 (meulé) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
Affinement des filetages [QMC](mm)
F(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
SC(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles