Arbres en porte-à-faux / déporté / filetage extérieur, rainure annulaire / surface de clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage, avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
Longueur de filetage fixeLongueur de filetage configurable
FXAAFXNAAEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PFXAAPFXNAAPlacage autocatalytique au nickel
SFXAASFXNAAEN 1.4301 Équiv.-
HFXAA-EN 1.7220 Équiv.
Dureté : 35 ~ 40HRC
Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-Y-F-N
FXAA10
PLXNAA12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
Référence pièceDg6Incrément de 1mmHWM (normal)dmnPrix unitaire
TypeYFNDim. réf.ToléranceLongueur de filetage fixeLongueur de filetage configurable
FXAAPFXAASFXAAHFXAAFXNAAPFXNAASFXNAA
Longueur de filetage fixe
FXAA
PFXAA
SFXAA
HFXAA
(D≥6)

Longueur de filetage configurable
FXNAA
PFXNAA
SFXNAA
33-0.002
-0.008
2~303~503~ 675M 32+ 0.060
 0
0.52-
3A119-
44-0.004
-0.012
4~ 886M 430.7-
4A1210-
555~1097M 54+ 0.075
 0
-
5A1311-
662~605~1006~12108M 65
6A1412
88-0.005
-0.014
8~161210M 87+ 0.090
 0
0.93
8A1614
101010~201513M109.6 0
- 0.090
1.15
10A2017
1212-0.006
-0.017
10~15012~241714M1211.5 0
- 0.110
4
1313181512.4
1515201714.3
1616211815.2
1717221916.2
18182320171.35
2020-0.007
-0.020
4~6020~402624M2019 0
- 0.210
20AM16
222228M20215
22AM16
25253127M2023.9
25AM16
30303632M2028.61.65
30AM16

HFXAA est disponible pour les caractéristiques D6 supérieures. N est uniquement disponible pour le type à longueur de filetage configurable.

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage, avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXAA3-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA4-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA5-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA20-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA20A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA22-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA22A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA25-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA25A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA30-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA30A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXNAA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]
FXNAA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]
FXNAA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]
FXNAA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]
FXNAA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[5-10/1]
FXNAA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[5-10/1]
FXNAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]
FXNAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]
FXNAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]
FXNAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]
FXNAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]
FXNAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]
FXNAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA20-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA22-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA25-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA30-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
HFXAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
HFXAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Hardness Matériau Méthode de spécification de la longueur de filetage M (normal) Dimension H
(mm)
Longueur de filetage N
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)

-

1 4 jours 103AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe374.53 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 103AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe3114.53 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 104AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe4863 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 104AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe41263 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 105AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe597.53 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 105AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe5137.53 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe61095 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe61495 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe812125 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe816125 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1015155 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1020155 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12171810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12181810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12201810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12211810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12221810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12231810 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe20263010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe16262410 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe20283010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe16282410 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe20313010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe16312410 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe20363010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe16362410 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 103AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable373 ~ 63 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 103AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable3113 ~ 63 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 104AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable484 ~ 83 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 104AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable4124 ~ 83 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 105AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable595 ~ 103 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 105AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable5135 ~ 103 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable6106 ~ 125 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable6146 ~ 125 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable8128 ~ 165 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable8168 ~ 165 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable101510 ~ 205 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable102010 ~ 205 ~ 1002 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable121712 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable121812 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable122012 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable122112 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable122212 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable122312 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable202620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable162620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable202820 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable162820 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable203120 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable163120 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable203620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirDureté pas spécialement conçueEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable163620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60

-

1 8 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe61095 ~ 1002 ~ 60

-

1 8 jours 106AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe61495 ~ 1002 ~ 60

-

1 8 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe812125 ~ 1002 ~ 60

-

1 8 jours 108AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe816125 ~ 1002 ~ 60

-

1 8 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1015155 ~ 1002 ~ 60

-

1 8 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1020155 ~ 1002 ~ 60

-

1 7 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12171810 ~ 1502 ~ 60

-

1 7 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirDureté spécialement conçueEN 1.7220 Equiv.Type à longueur de filetage fixe12181810 ~ 1502 ~ 60

Loading...

Exemple d'utilisation

Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage, avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Fileté (contre-écrou) Bearing Retaining Method Avec rainures de bague de retenue Shoulder Shape Méplats

Produits complémentaires

Assistance technique