Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
FXCA | FXNCA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXCA | PFXNCA | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXCA | SFXNCA | EN 1.4301 Équiv. | - |
HFXCA | - | EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 ~ 40HRC | Oxydé noir |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXCA12 LXNCA20 | - - | 12 25 | - - | F15 F30 | - - | G6 G10 | - | N40 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Pg6 | M (normal) | H | W | d | m | n | Prix unitaire | ||||||||||||
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | |||||||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | G | N | Dim. réf. | Tolérance | |||||||||||||||
FXCA | PFXCA | SFXCA | HFXCA | FXNCA | PFXNCA | SFXNCA | ||||||||||||||||
Longueur de filetage fixe FXCA PFXCA SFXCA HFXCA (D≥6) Longueur de filetage Configurable FXNCA PFXNCA SFXNCA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3~ 6 | 3 | M 3 | 7 | 5 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | - | ||||||
3A | 11 | 9 | - | |||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 4 | M 4 | 8 | 6 | 3 | 0.7 | - | ||||||||||||
4A | 12 | 10 | - | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 5 | M 5 | 9 | 7 | 4 | + 0.075 0 | - | |||||||||||||
5A | 13 | 11 | - | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 6 | M 6 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 8 | M 8 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||||||||
8A | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 10 | M10 | 15 | 13 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||||||||||
10A | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 5~15 | 12~24 | 12 | M12 | 17 | 14 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | ||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 17 | 14.3 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 23 | 20 | 16.2 | |||||||||||||||||
18 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~75 | 20~40 | 20 | M20 | 26 | 24 | 19 | 0 - 0.210 | 5 | |||||||||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 28 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 31 | 27 | 23.9 | ||||||||||||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | |||||||||||||||
30A | 16 | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FXCA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXCA12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXCA13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXCA15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXCA16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXCA17-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA18-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA20-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA22-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA25-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA30-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXCA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXNCA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1] |
FXNCA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1] |
FXNCA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1] |
FXNCA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1] |
FXNCA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[5-10/1] |
FXNCA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[5-10/1] |
FXNCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNCA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNCA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNCA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNCA12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNCA13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNCA15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNCA16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNCA17-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNCA18-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNCA20-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA22-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA25-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA30-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNCA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
HFXCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
HFXCA12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
HFXCA13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | Longueur de filetage N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 7 | 4.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 11 | 7 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 8 | 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 12 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 9 | 7.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 13 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 11 | 7 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 12 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 5 | 9 | 5 ~ 10 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 5 | 13 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 10 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 12 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 15 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 17 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 18 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 21 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Montage fileté d'avant-trou | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Shoulder Shape | Méplats |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
Longueur de filetage N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles