Arbres en porte-à-faux / double épaulement / filetage extérieur sortant, filetage intérieur / surface de clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbre en porte-à-faux - Type à avant-trou - À épaulement, fileté, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
FXDBEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PFXDBPlacage autocatalytique au nickel
SFXDBEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-G-N-MA
FXCB8
PFXNCB10
-
-
15
27
-
-
F25
F10
-
-
G5
G5

-

N10
-
-
MA4
MA5
Référence pièceDg6Incrément de 1mmMA (normal)
Sélection
Pg6M (normal)VHWPrix unitaire
TypeYFGFXDBPFXDBSFXDB
FXDB

PFXDB

SFXDB
 6 6-0.004
-0.012
7~60 5~1005~103         6M 6 810 8   
6A121412  -
 8 8-0.005
-0.014
 4        8M 8101210   
8A141614  -
1010 456     10M10131513   
10A182017  -
1212-0.006
-0.017
10~1005~15  568    12M12151714   
1313161815   
1515   6810   182017   
1616192118   
17175~20202320   
181821   
2020-0.007
-0.020
   681012  20M20242624   
20A16M16   
222220M20262825   
22A16M16   
2525    8101216 20M20293127   
25A16M16   
3030    81012162020M20343632   
30A16M16   
Lorsque W < V, les méplats W atteignent O.D.V.
MAY+F
M 3Y+F≥11.5
M 4Y+F≥14.0
M 5Y+F≥16.2
M 6Y+F≥18.5
M 8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0

Modifications

Arbre en porte-à-faux - Type à avant-trou - À épaulement, fileté, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
SFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
SFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
SFXDB12-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
SFXDB13-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
SFXDB15-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB16-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB17-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB18-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB20-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB20A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB22-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB22A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB25-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXDB25A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXDB30-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXDB30A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau M (normal) Dimension H
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA] Y
(mm)

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.6105 ~ 1005 ~ 1037 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.6145 ~ 1005 ~ 1037 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.8125 ~ 1005 ~ 1047 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.8165 ~ 1005 ~ 1047 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10155 ~ 1005 ~ 104 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10205 ~ 1005 ~ 104 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.121710 ~ 1005 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.121810 ~ 1005 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.122010 ~ 1005 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.122110 ~ 1005 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 1005 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 1005 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.202610 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.162610 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.202810 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.162810 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.203110 ~ 1005 ~ 208 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.163110 ~ 1005 ~ 208 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.203610 ~ 1005 ~ 208 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.163610 ~ 1005 ~ 208 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.6105 ~ 1005 ~ 1037 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.6145 ~ 1005 ~ 1037 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.8125 ~ 1005 ~ 1047 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.8165 ~ 1005 ~ 1047 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10155 ~ 1005 ~ 104 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10205 ~ 1005 ~ 104 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.121710 ~ 1005 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.121810 ~ 1005 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.122010 ~ 1005 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.122110 ~ 1005 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 1005 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 1005 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.202610 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.162610 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.202810 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.162810 ~ 1005 ~ 206 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.203110 ~ 1005 ~ 208 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.163110 ~ 1005 ~ 208 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.203610 ~ 1005 ~ 208 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.163610 ~ 1005 ~ 208 ~ 207 ~ 60

-

1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.6105 ~ 1005 ~ 1037 ~ 60

-

1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.8125 ~ 1005 ~ 1047 ~ 60

-

1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10155 ~ 1005 ~ 104 ~ 67 ~ 60

-

1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.121710 ~ 1505 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 3 jours 1013Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.121810 ~ 1505 ~ 155 ~ 87 ~ 60

-

1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.122010 ~ 1505 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 3 jours 1016Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.122110 ~ 1505 ~ 156 ~ 107 ~ 60

-

1 3 jours 1017Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.122310 ~ 1505 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 3 jours 1018Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.122310 ~ 1505 ~ 206 ~ 107 ~ 60

-

1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.202610 ~ 1505 ~ 206 ~ 127 ~ 75

-

1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.162610 ~ 1505 ~ 206 ~ 127 ~ 75

-

1 3 jours 1022Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.202810 ~ 1505 ~ 206 ~ 127 ~ 75

-

1 3 jours 1022Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.162810 ~ 1505 ~ 206 ~ 127 ~ 75

-

1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.203110 ~ 1505 ~ 208 ~ 167 ~ 75

-

1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.163110 ~ 1505 ~ 208 ~ 167 ~ 75

-

1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.203610 ~ 1505 ~ 208 ~ 207 ~ 75

-

1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.163610 ~ 1505 ~ 208 ~ 207 ~ 75

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbre en porte-à-faux - Type à avant-trou - À épaulement, fileté, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Montage fileté d'avant-trou Bearing Retaining Method Fileté (contre-écrou) Shoulder Shape À épaulement, méplats
Hardness Dureté pas spécialement conçue Méthode de spécification de la longueur de filetage Type à longueur de filetage fixe

Produits complémentaires

Assistance technique