Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FXJA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXJA | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXJA | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F |
FXHA12 PLXHA10 | - - | 5 20 | - - | F15 F35 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | M (normal) | a | V | H | W | d | m | n | Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Y | F | Dim. réf. | Tolérance | FXJA | PFXJA | SFXJA | |||||||||
FXJA PFXJA SFXJA | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 7~60 | 5~100 | M 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 | |||
6A | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | M 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||||
8A | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||
10 | 10 | M 6 | 13 | 15 | 13 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~100 | M 8 | 15 | 17 | 14 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||||||
15 | 15 | M10 | 18 | 20 | 17 | 14.3 | |||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||||||
17 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16.2 | ||||||||||||
18 | 18 | 21 | 17 | 1.35 | |||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 7~75 | M12 | 7 | 24 | 26 | 24 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
20A | M 8 | ||||||||||||||||
22 | 22 | M12 | 26 | 28 | 26 | 21 | 5 | ||||||||||
22A | M 8 | ||||||||||||||||
25 | 25 | M16 | 29 | 31 | 27 | 23.9 | |||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||
30 | 30 | M20 | 34 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||
30A | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FXJA6-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA6-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA6A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA6A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA8-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA8-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA8A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA8A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA10-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA10-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA10A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXJA10A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1] |
FXJA12-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA13-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA13-YC[7-60/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA15-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA15-YC[7-60/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA16-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA16-YC[7-60/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA17-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA17-YC[7-60/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA18-[7-60/1]-F[10-100/1] |
FXJA18-YC[7-60/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA20-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA20-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA20A-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA20A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA22-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA22-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA22A-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA22A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA25-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA25-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA25A-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA25A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA30-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA30-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
FXJA30A-[7-75/1]-F[10-100/1] |
FXJA30A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1] |
PFXJA6-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA6-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA6A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA6A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA8-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA8-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA8A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA8A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA10-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA10-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA10A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXJA10A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1] |
PFXJA12-[7-60/1]-F[10-100/1] |
PFXJA12-YC[2-60/0.1]-F[10-100/1] |
PFXJA13-[7-60/1]-F[10-100/1] |
PFXJA13-YC[2-60/0.1]-F[10-100/1] |
PFXJA15-[7-60/1]-F[10-100/1] |
PFXJA15-YC[2-60/0.1]-F[10-100/1] |
PFXJA16-[7-60/1]-F[10-100/1] |
PFXJA16-YC[2-60/0.1]-F[10-100/1] |
PFXJA17-[7-60/1]-F[10-100/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 14 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 17 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 26 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 26 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 26 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 26 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 28 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 28 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 28 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 28 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 31 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 31 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 31 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 36 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 36 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 14 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 17 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 17 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 7 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conique (vis) | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Shoulder Shape | À épaulement, méplats |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
F(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles